Produkt in den Warenkorb gelegt

OP-2 VIS hochempfindlicher Leistungs-Messkopf, 400-1060nm

Mehr Produkte von Coherent®
×
Produkt #59-979 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€855,75
Stk. 1+
€855,75
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
OP-2 VIS
Coherent Part Number: 1098313
Kalibrierungenauigkeit (%):
±12.0 from 440 to 445nm
±5.0 from 450 to 1100nm
Kühlmethode:
Air
Kompatible Messgeräte:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser aktive Fläche (mm):
7.9

Optische Eigenschaften

Wellenlängenbereich (nm):
400 - 1100

Sensor

Sensor:
Silicon

Elektronische Spezifikationen

Max. Eingangsstrahlleistung (mW):
50
Min. Eingangsstrahlleistung (nW):
10
Auflösung (nW):
1
Leistungsbereich:
10nW - 30mW

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Kabellänge (m):
1.8
Computerschnittstelle:
DB-25

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Coherent® Hochempfindliche optische Leistungssensoren nutzen Halbleitersensoren zur Messung von Leistungen im Nanowatt- und unteren Milliwatt-Bereich von Dauerstrichlasern. Die Halbleitersensoren eignen sich für Messungen vom ultravioletten bis zum infraroten Spektrum und besitzen einen abnehmbaren Lichtschutz. Es ist ein zusätzlicher Abschwächer erhältlich, der die Maximalleistung auf bis zu 5 W erhöht.

Bitte beachten Sie: OP-2 Sensoren sind kompatibel mit den LabMax-Pro (#35-203), LabMax-TOP/TO (#88-412), FieldMaxII-TOP/TO/P (#66-277) und FieldMate (#59-978) Messgeräten.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Coherent® hochempfindlicher optischer Leistungs-Messkopf 1098318 | 1000:1 Abschwächer #59-970 €603,75   Angebotsanfrage