Produkt in den Warenkorb gelegt

Olympus UPLXAPO Objektiv 60X (Ölimmersion)

Mehr Produkte von Olympus
Olympus X-Line Extended Apochromat Objectives

Olympus X-Line Extended Apochromat Objectives

Olympus X-Line Extended Apochromat Objectives	Olympus UPLXAPO 4X Objective, #14-905 Olympus UPLXAPO 10X Objective, #14-906 Olympus UPLXAPO 20X Objective, #14-907 +1
×
Produkt #14-909 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€8.564,80
Stk. 1+
€8.564,80
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
UPLXAPO60XO
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 180mm
Typ:
Microscope Objective
Art:
Infinity Corrected
Hersteller:
Olympus
Hinweis:
Spring-loaded. Recommended Immersion Oil #86-834

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Bildfeld (mm):
0.44
Länge ohne Gewinde (mm):
44.88
Max. Durchmesser (mm):
31.5
Gewicht (g):
166

Optische Eigenschaften

Kompatible Deckglasdicke (mm):
0.17
Brennweite BW (mm):
3.00
Vergrößerung:
60X
Numerische Apertur NA:
1.42
Auflösung (μm):
0.24
Tiefenschärfe (μm):
0.21
Arbeitsabstand (mm):
0.15
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 1000
Feldzahl:
26.5
Parfokallänge (mm):
45.06
Immersionsflüssigkeit:
Oil

Gewinde & Montage

Gewinde:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Hohe numerische Aperturen (NA) bis 1,45
  • Korrektur der chromatischen Aberration von 400 - 1000 nm
  • Gleichmäßige Bildebenheit über große Bildfelder

Olympus X-Line erweitert kompensierte unendlich korrigierte Apochromate (auch bekannt als UPLXAPO-Serie) gehören zur nächsten Generation der Hochleistungs-Objektive von Olympus und bieten sowohl hohe numerische Aperturen (NA) als auch breitbandige chromatische Aberrationskorrektur und exzellente Bildebenheit. Die hohe numerische Apertur bietet eine ideale Lichtsammeleffizienz und ermöglicht die Erfassung von schwachen Signalen sowie eine kürzere Belichtungszeit und höheren Kontrast. Die breitbandige chromatische Aberrationskorrektur kompensiert die wellenlängenabhängige Verschiebung der Farben und sorgt für beste Farbwiedergabe. Die Objektive erreichen außerdem eine hohe Bildebenheit von der Mitte bis zu den Rändern bei großen Bildfeldern. Dies macht sie ideal für Bildzusammensetzungen und quantitative Bildanalyse. Olympus X-Line erweitert kompensierte unendlich korrigierte Apochromate werden in anspruchsvollen Life-Science- und Klinikanwendungen eingesetzt, z.B. in der Pathologie, Fluoreszenzmikroskopie, Fluoreszenzbildgebung mit mehreren Farben oder großen Bildfeldern, Konfokal- oder Superauflösungsmikroskopie oder für die Abbildung des gesamten Objektträgers.

Technische Informationen

 
  Stock # A B C D E F G WD
Olympus UPLXAPO 4X Objective #14-905 31.89 - - 15.4 15.4 28 4.7 13.0
Olympus UPLXAPO 10X Objective #14-906 41.78 3.7 4.28 9.6 19.4 28 4.6 3.1
Olympus UPLXAPO 20X Objective #14-907 44.28 3.39 2.88 10.2 18.6 28 4.8 0.61
Olympus UPLXAPO 40X Objective #14-908 44.71 4.21 2.11 7.5 20.3 31.5 4.9 0.18
Olympus UPLXAPO 60X Oil Immersion Objective #14-909 44.74 2.1 2.84 10 19.3 31.5 4.9 0.15
Olympus UPLXAPO 100X Oil Immersion Objective #14-910 44.76 2.1 3.06 7.5 19.1 30.5 4.8 0.135

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Olympus Tubuslinse mit einem Port, 180 mm Brennweite #86-835 €757,90   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Olympus Weitwinkel-Tubuslinse, 180 mm Brennweite #36-401 €561,80   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Halterung Olympus Weitwinkel-Tubuslinse auf T-Mount #11-149 €163,24   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Olympus Immersionsöl, niedrige Autofluoreszenz #86-834 €79,50   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Olympus 1X Kamera-Koppler #89-605 €121,90   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Olympus C-Mount-Adapter #89-606 €249,10   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Leerer Filterwürfel für Olympus BX2/IX2 Mikroskope #86-832 €651,90   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Leerer Filterwürfel für Olympus BX3/IX3 Mikroskope #86-833 €651,90   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.