Produkt in den Warenkorb gelegt

LUMPLFLN 40XW Olympus-Objektiv

Mehr Produkte von Olympus

Olympus LUMPLFLN 40XW Objective, #34-557

×
Produkt #34-557 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.604,00
Stk. 1+
€3.604,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
1-U2M587
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 180mm
Typ:
Microscope Objective
Art:
Infinity Corrected
Hersteller:
Olympus

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Bildfeld (mm):
0.66
Länge ohne Gewinde (mm):
41.70
Max. Durchmesser (mm):
21
Gewicht (g):
70

Optische Eigenschaften

Kompatible Deckglasdicke (mm):
N/A
Brennweite BW (mm):
4.50
Vergrößerung:
40X
Numerische Apertur NA:
0.80
Auflösung (μm):
0.42
Tiefenschärfe (μm):
0.57
Arbeitsabstand (mm):
3.3
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Feldzahl:
26.5
Parfokallänge (mm):
45
Immersionsflüssigkeit:
Water

Gewinde & Montage

Gewinde:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Wasser-Immersionsobjektive ausgezeichnet geeignet für Differentialinterferenzkontrast und Fluoreszenz-Mikroskopie
  • Zur Aufnahme von verzeichnungsfreien Bildern mit hohem Transmissionsfaktor bis in den nahen Infrarotbereich des Spektrums
  • Ideal für Fluoreszenz-Bildgebung von Gewebeproben, beispielsweise Hirngewebe
  • Vergrößerungen von 10X bis 60X

Die Wasser-Immersionsobjektive von Olympus gibt es von niedrigen bis hohen Vergrößerungen bei extrem hohen numerischen Aperturen und großen Arbeitsabständen. Durch Verwendung von Wasser statt Öl lassen sich die üblichen Aberrationsprobleme effektiv vermeiden. Ähnlich wie Öl-Immersionsobjektive sind diese Wasser-Immersionsobjektive geeignet für die Bildgebung von dünnen Gewebeschnitten und lebenden Zellen sowie andere Anwendungen in den Neurowissenschaften. Wasser-Immersionsobjektive von Olympus zeichnen sich durch exzellente Transmission im Infrarotbereich aus und eignen sich dadurch für IR-Differentialinterferenzkontrast- und Fluoreszenz-Anwendungen. Hohe numerische Aperturen tragen zudem bei Konfokalmikroskopie zu einem gestochen scharfen Bild bei.

Technische Informationen

 
  Stock # A B C D E F
UMPLFLN 10XW #34-555 41.5 9.7 7 15.7 21 4.5
UMPLFLN 20XW #34-556 41.5 9.7 7 15.7 21 4.5
LUMPLFLN 40XW #34-557 41.7 9.9 7.2 15.8 21 4.5

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Olympus Tubuslinse mit einem Port, 180 mm Brennweite #86-835 €757,90   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Olympus Weitwinkel-Tubuslinse, 180 mm Brennweite #36-401 €561,80   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Halterung Olympus Weitwinkel-Tubuslinse auf T-Mount #11-149 €163,24   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Olympus 1X Kamera-Koppler #89-605 €121,90   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Olympus C-Mount-Adapter #89-606 €249,10   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Leerer Filterwürfel für Olympus BX2/IX2 Mikroskope #86-832 €651,90   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Leerer Filterwürfel für Olympus BX3/IX3 Mikroskope #86-833 €651,90   Angebotsanfrage