Produkt in den Warenkorb gelegt

ND-Filter mit Dichtestufen 0,04 - 1,0, 2" Länge x 1" Breite

×
Produkt #32-599 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€202,91
Stk. 1-10
€202,91
Stk. 11+
€183,34
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Neutral Density Filter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
25.4 x 50.8
Länge (Zoll):
2.0
Länge (mm):
50.80
Dicke (Zoll):
0.062
Breite (Zoll):
1.0
Breite (mm):
25.40

Optische Eigenschaften

Optische Dichte OD:
0.04 - 1.0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Beschichtung:
Stepped Variable
Blockungsbereich (nm):
400 - 700

Konformität mit Standards

Reach 181:
RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • 11 Dichtestufen
  • Designwellenlänge 400 - 700 nm
  • Neutralität der Dichte ±5%

Die Dichte und Transmission variiert in 11 gleichen Dichteschritten über die Filterlänge. Die Stufen bieten abrupte Wechsel, ohne Lichttransmission zwischen den Stufen. Die Neutraldichtebeschichtungen sind spektral flach. Ideal für Anwendungen bei denen variable Dichten und bekannte Dichtewerte benötigt werden.

Technische Informationen

Häufig zusammen gekauft

Kompatible Halterungen

Titel  Typ Vergleichen Artikelnummer   Preis  Kaufen
Verstellbarer Filterhalter Adjustable - Linear (X) #53-272 €125,66
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.