Produkt in den Warenkorb gelegt

Coherent® OBIS™ 1220123 | 488 nm LX 150 mW Laser

Mehr Produkte von Coherent®
×
Produkt #87-461 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€8.610,00
Stk. 1+
€8.610,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Aufwärmzeit (Minuten):
<5
Hersteller:
Coherent®
Lasertyp:
Diode
CDRH-Laserklasse:
IIIb
Modellnummer:
1220123

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Punktstabilität (μrad/°C):
<5
Punktstabilität (μrad):
<30

Optische Eigenschaften

Polarisation:
100:1
Mode:
TEM00
Wellenlänge (nm):
488.00 ±5
Modenqualität M2:
≤1.2
Toleranz Strahldurchmesser (mm):
±0.1
Strahldurchmesser (mm):
0.8
Strahldivergenz (mrad):
Full-Angle: ≤1.2
Farbe:
Blue

Elektronische Spezifikationen

Ausgangsleistung (mW):
150
Leistungsstabilität (%):
<2
Modulationsfrequenz (MHz):
Max Digital: 150
Modulationsfrequenz (kHz):
Max Analog: 500
Rauschen RMS:
≤0.05% (20Hz to 20MHz)

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #87-473
Europe: #87-473
Japan: #87-473
Korea: #87-473
China: #87-473
Auskopplung:
Free Space

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
10 to 50

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Die Coherent® OBIS™ LX/LS Lasersysteme mit hoher Strahlqualität sind kompakte Plug-and-Play-Laser, erhältlich mit vielen verschiedenen Wellenlängen vom ultravioletten bis zum nahen Infrarotspektrum in einem einheitlichen Gehäuse. Obwohl für die verschiedenen Laser zwei unterschiedliche Technologien genutzt werden, Coherents eigenes optisch gepumptes Halbleiterlasersystem (OPSL-System) oder diodenbasiert, bieten alle Varianten die gleichen Strahleigenschaften. Dadurch und durch die einheitlichen Schnittstellen kann leicht zwischen verschiedenen Modellen gewechselt werden. Jedes Lasersystem bietet eine USB-Schnittstelle, eine integrierte RS-485-Schnittstelle, sowie eine analoge Schnittstelle. An der oberen Abdeckung ist eine mehrfarbige LED integriert, sodass der Laserstatus auf einen Blick erkennbar ist.

Bitte beachten Sie: Ein Netzteil ist für den Betrieb erforderlich und wird separat angeboten. Für CDRH-zertifizierte Systeme ist OBIS-Remote erforderlich. Es wird ein OBIS-Kühlkörper empfohlen.

Coherent® OBIS™ LX/LS Lasersysteme mit hoher Strahlqualität sind für eine Vielzahl von OEM- und wissenschaftlichen Anwendungen vorgesehen, beispielsweise für die Umweltüberwachung, Inspektion oder maschinelle Bildgebung, oder für den Einsatz in Life Sciences, zur Fluoreszenzanregung von Farbstoffen und Proteinen in der Durchflusszytometrie, Mikroskopie, DNA-Sequenzierung oder Medikamentenabgabe. Diese Laser enthalten eine intelligente Elektronik um hervorragende, rauscharme optische Eigenschaften sicherzustellen, sowie einen extrem kleinen Controller, der in den Laserkopf integriert wurde.

Es sind drei Netzteile erhältlich, von denen eines für den Betrieb erforderlich ist. #87-472 (nicht CDRH-zertifiziert) enthält ein Netzteil mit Netzkabel. #87-473 (CDRH-zertifiziert) wird mit einem 1 m Kabel zur Verbindung von Laser und OBIS Remote Controller und einem Netzkabel geliefert, und versorgt den Laser mit Gleichspannung. #87-475 (CDRH-zertifiziert) versorgt über ein einzelnes Netzkabel bis zu sechs Laser mit Strom. Sechs Verbindungskabel und ein Netzkabel werden mitgeliefert.

Zusätzliche Informationen

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
OBIS 3-m-Kabel Laser zum externen Steuergerät #11-504 €236,25   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Coherent® OBIS™ LX/LS Laser-Box mit Stromversorgung 1228877 #33-351 €3.144,75   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Cage OBIS™ Kombi-Kit #37-330 €1.514,10   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Coherent® OBIS™ 1214874 | Gleichspannungsnetzteil und Netzkabel (nicht CDRH-konform) #87-472 €88,20   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kühlkörper für OBIS™ Laser #34-249 €228,90   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Coherent® OBIS™ 1214875 | Steuergerät mit Netzteil und Kabel (CDRH-konform) #87-473 €624,75   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Coherent® OBIS™ 1234466 | Steuergerät mit Netzteil für 6 Laser (CDRH-konform) #87-475 €2.409,75   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Coherent® OBIS™ 1193289 | Kühlkörper mit eingebautem Lüfter #87-474 €414,75   Angebotsanfrage