Produkt in den Warenkorb gelegt

Piezoeinheit

Nanopositioning Piezo Actuator, #85-008

×
Produkt #85-008 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.115,75
Stk. 1+
€3.115,75
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
For Microscope Objectives
Auflösung (nm):
1.5

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:
Linear (Z)
Aufbau:
Aluminum and Brass Body
Belastbarkeit (g):
300
Bewegungsbereich (μm):
100
Winkelabweichung von der optischen Achse θx (μrad):
6
Winkelabweichung von der optischen Achse θy (μrad):
10

Optische Eigenschaften

Verlängerung der optischen Weglänge (mm):
12.7

Elektronische Spezifikationen

Frequenz (Hz):
500
Frequenzstabilität (%):
±20

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Ultrasonic Motor
Stromversorgung:
Controller with EO-Drive and 16-bit USB Open Loop

Gewinde & Montage

Gewinde:
Sold Separately

Materialeigenschaften

Steifheit (N/μm):
1

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Nanopositioning piezo actuator and USB controller are sold separately; both are required for a complete system.
  • Bewegungsbereich 100 μm
  • Positionierung mit einer Auflösung von 1,5 nm
  • Austauschbare Adapter zum schnellen Wechsel

Das Nano-Positioniersystem für Mikroskopobjektive ist ein piezogesteuertes Nano-Positioniersystem zur Fokussierung. Durch einen Verstellweg von 100 μm und die geringe Abweichung von der Achse gewährleistet das Piezo-Nano-Positioniersystem über den gesamten Verstellweg stabile Mikroskopbilder. Die Gewindeadapter RMS, M25 und M26 passen direkt auf den Objektivrevolver des Mikroskops und gewährleisten eine stabile Montagefläche für das Nano-Positioniersystem.

Hinweis: Die Piezoeinheit des Nano-Positioniersystems, der USB-Controller und die Gewindeadapter werden separat angeboten. Alle sind für das komplette System erforderlich.

Der Controller von Edmund Optics passt an jeden USB-Anschluss eines Computers mit Windows® XP, Vista oder Windows 7 und ermöglicht eine 16-Bit-Steuerung der Objektivbewegung mit hoher Auflösung. Mitgeliefert werden Softwaretreiber, LabVIEW™-Beispiele und eine LabVIEW™-Anleitung. Die LabVIEW™-Beispiele sind Open-Source-Beispiele und können als Ausgangsbasis für LabVIEW™-Routinen für spezielle Bildgebungsanwendungen verwendet werden.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.