Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Halterung mit Loch und Schlitzen für 35 mm Objektiv der LH-Serie

#15-332: Mounting Clamp with Hole and Slots for 35mm LH Series Lenses

#15-332: Mounting Clamp with Hole and Slots for 35mm LH Series Lenses
×
Produkt #15-332 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€173,00
Stk. 1+
€173,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
Lens Accessory

Optical Properties

Wellenlängenbereich:
VIS

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Kompatibel mit APS-H (35,5 mm) und 35 mm Vollformatsensoren
  • Bis zu 120 Megapixel, 2,2 µm Pixelgröße
  • Großformatobjektive für APS-H-Sensoren
  • Sehr hohe Auflösung

Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der LH-Serie wurden für Sensoren mit 120 Megapixeln im APS-H-Format entwickelt. Die LH-Serie ist die erste Objektivserie für große Sensoren, die wirklich die 2,2 µm großen Pixel des Canon 120 MP CMOS-Sensors unterstützt. Die Objektive mit höchster Auflösung passen sowohl zu APS-H-Sensoren (35,5 mm Diagonale) als auch zu 35 mm Vollformatsensoren (43,3 mm Diagonale). Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der LH-Serie bieten eine Lösung für die hohen Auflösungsanforderungen, die bei der Bildverarbeitung, der Fertigungsautomatisierung und Displayinspektion benötigt werden. F-Mount oder TFL-II-Mount sind ebenfalls verfügbar.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.