Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Halterung, Durchmesser Kreis mit Bohrungen 240 mm

Image shows 28-641

Image shows 28-641 Image shows 28-641 (mount) with 34-012 (lens) mounted within
×
Produkt #28-641 Neu Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.035,00
Stk. 1+
€1.035,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
Includes mounting hardware and ball drivers

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Innendurchmesser (mm):
240
Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Höhe Mittelachse (mm):
173.1

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Telezentrische Objektive mit großem Bildfeld
  • Für Sensoren mit bis zu 31,4 Megapixeln und 3,45 µm Pixelgröße
  • Telezentrische Objektive mit C-, T-, M58- und F-Mount; Vollformatversionen (35 mm) verfügbar
  • Vergrößerungen von 0,037X bis 0,377X

TECHSPEC® Telezentrische TitanTL® Objektive sind für Bildverarbeitungssysteme und Metrologieanwendungen vorgesehen, bei denen ein großes Bildfeld benötigt wird. Diese Objektive unterstützen große Sensorformate und bieten eine Vielzahl von Arbeitsabständen und Vergrößerungen sowie einen rückseitigen Filterhalter zur einfachen Integration eines optischen Filters. Unsere Ausführungen mit 118, 182 und 242 mm Bildfeld erlauben dank des integrierten Montageflansches den sicheren Anbau jedes Objektivs ohne zusätzliche Halterung und bieten eine genau positionierte Referenzebene. TECHSPEC® TitanTL® telezentrische Objektive enthalten Beilagscheiben zur Korrektur der Kamera-Sensorposition, eine verstellbare Blende und eine Objektivhalterung mit drei Feststellschrauben zur einfachen Winkelausrichtung der Kamera. Typische Anwendungen sind Prüfungen von Automobil- und Elektronikteilen, Vermessung und Eichung.

Diese Objektive wurden mit dem Silver Level 2017 Innovators Award ausgezeichnet.

Bitte beachten Sie: Detaillierter Prüfbericht für jedes Objektiv wird mitgeliefert.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Halterung 0,25X & 0,18X #56-026 €218,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung, Durchmesser Kreis mit Bohrungen 180 mm #28-640 Neu €825,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung, Durchmesser Kreis mit Bohrungen 240 mm #28-641 Neu €1.035,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Halterung, Durchmesser Kreis mit Bohrungen 280 mm #28-642 Neu €1.350,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.