Produkt in den Warenkorb gelegt

Milbond Klebesystem

Milbond Adhesive System

×
Produkt #53-288 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€146,00
Stk. 1+
€146,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Aushärtezeit:
7 days @ 25°C, 3 hours @ 71°C
Haltbarkeit:
4 months minimum

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gewicht (g):
400.00

Materialeigenschaften

Zugscherfestigkeit (psi):
2099.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Epoxid-Klebesystem mit zwei Komponenten
  • Für Befestigung von Glas auf Metall
  • Ideal zur Spiegelmontage geeignet

Das Milbond Klebesystem ist ein elastomerer Epoxidkleber, der für die meisten Anwendungen, bei denen Glas auf Metall geklebt werden muss, geeignet ist. Das Set enthält zwei Klebekomponenten (Teil A und B) Klebstoff und ein 50 Fuß (15,24 m) Ausfüllmaterial, um die Dicke der Klebeschicht von 0,38 mm zu erhalten. Dieses Set ist für Stoffe geeignet, die keinen rauen Umweltbedingungen ausgesetzt sind. Milbond kann zusätzlich für Klebungen von Glas auf Glas, Glas auf Plastik, Metall auf Plastik und Metall auf Metall verwendet werden und ist der Kleber, der von Ingenieuren und Produktmanagern am häufigsten nachgefragt wird. Inhalt: 400 g Epoxid und 1322 Quadratzoll (0,8529 m2) Ausfüllmaterial.

Bitte beachten Sie: Nicht zur Verwendung auf Oberflächen aus eloxiertem Aluminium geeignet.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.