Produkt in den Warenkorb gelegt

Micro-Four-Thirds-Kameraadapter

Photo represents a complete Zoom Lens. For individual component line art, see the Technical Information tab.

Photo represents a complete Zoom Lens. For individual component line art, see the Technical Information tab.

Photo represents a complete Zoom Lens. For individual component line art, see the Technical Information tab. Lower Lens 3.0X Lower Lens, #89-902	Mitutoyo Objective Adapter (M26 x 36TPI), #89-904 +6
×
Produkt #89-865 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€96,00
Stk. 1+
€96,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
Camera Mount (One Required)
Typ:
Zoom Lens, Modular

Gewinde & Montage

Mount:
Micro 4/3"

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

Die hochpräzisen Zoomobjektive 7X und 12,5X sind modulare Objektivsysteme, die aus Kameraanschluss, Kameratubus, Hauptkörper, einem unteren Funktionsmodul und dem unteren Objektiv bestehen. Die Vielseitigkeit wird durch austauschbare Module zur Änderung der Vergrößerung, des Bildfeldes oder des optischen Weges erweitert. Die hochpräzisen Zoomobjektive 7X und 12,5X sind mit den M26 x 36 TPI Objektiven von Mitutoyo kompatibel; die Objektive sind mit C-Mount, F-Mount und DSLR-Kameras kompatibel und decken Sensoren bis hin zum 35 mm Kleinbildformat ab. Für 90°-Umlenkungen oder Ein- / Auskopplungen im Strahlengang sind 90°- oder 50/50-Module erhältlich. Ebenfalls verfügbar ist ein Motor-Controller für die Zoom- und Fokusfunktion, der mit USB, Ethernet oder RS-232/422/285 verbunden werden kann.

Ein komplettes Zoomobjektiv besteht aus Kamera-Mount, Kamera-Tubus, Zoommodul, einem unteren Funktionsmodul und einem unteren Objektiv. Eine Auswahlhilfe für Produkte finden Sie in der Tabelle mit den technischen Spezifikationen.