Produkt in den Warenkorb gelegt

Metrische Strahlfalle

×
Produkt #55-528 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€260,59
Stk. 1-9
€260,59
Stk. 10+
€229,90
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Aperturgröße:
10mm
Länge (mm):
38.00
Außendurchmesser (mm):
40.00

Gewinde & Montage

Gewinde:
M6 x 1.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Absorbiert ungewünschte / ungenutzte Laserstrahlung
  • 10 mm Eingangsapertur
  • Stangen und Stangenhalterungen für die Montage erforderlich

Die Strahlfalle ist eine Notwendigkeit in jedem Labor und absorbiert ungewünschte bzw. ungenutzte Laserstrahlung, die durch die Apertur fällt. Sie reduziert das Risiko von Interferenz oder Schäden, die durch gestreutes Laserlicht entstehen. Die Apertur mit 10 mm Durchmesser ist groß genug für die meisten Laser- und Laserdiodenstrahlgrößen.

Um die Falle auf einer Montageplatte zu befestigen, werden Stangen und Stangenhalterungen benötigt.