Produkt in den Warenkorb gelegt

Adapterplatte für #52-572 mit C-Außengewinde

#58-360

×
Produkt #58-360 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€66,44
Stk. 1+
€66,44
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
5.00
Aufbau:
Black Anodized Aluminum

Gewinde & Montage

Gewinde:
1" x 32 TPI

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Manuelle Drehung um 360°
  • Feststellschraube für sichere Positionierung und Ausrichtung
  • Kompatibel mit den T-Mount-Optikhalterungen

Die drehbaren Optikhalterungen erlaubt eine stufenlose manuelle Drehung der Optik um 360° und damit eine einfache relative Winkelpositionierung. Als ideale Alternative für teure Drehverstellbühnen kann diese drehbare Optikhalterung zur Ausrichtung von Prismen, Strahlteilern, Polarisatoren und anderen optischen Komponenten verwendet werden. Die Skala deckt 180° (90°-0-90°) in 1°-Schritten ab. Die Konstruktion besteht aus schwarzem, eloxiertem Aluminium und einem Verstellhebel aus Edelstahl. #52-573 enthält eine 4" lange Edelstahlstange (#59-000) zur Montage.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Adapterplatte für #52-572 mit C-Außengewinde #58-360 €66,44   Angebotsanfrage