Produkt in den Warenkorb gelegt

LUCID Vision Labs Triton2™ TRT023S-MC, monochrome Kamera, Sony IMX392, 2,3 MP

Mehr Produkte von LUCID Vision Labs™
LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front

LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front

LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Back
×
Produkt #72-917 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€580,00
Stk. 1+
€580,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Monochrome Camera
Hersteller:
Lucid Vision Labs
Kamera-Familie:
Triton2™
Modellnummer:
TRT023S-MC

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
44.0 x 29.0 x 45.3 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
90
Gehäuse:
Full

Sensor

Bufferspeicher:
128MB
Sensortyp:
Sony IMX392
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
1/2.3"
Auflösung (Megapixel):
2.30
Pixel (h x v):
1,920 x 1,200
Pixelgröße, h x v (μm):
3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm):
6.62 x 4.14
Bildrate (fps):
116.70
Pixeltiefe:
12 bit
Belichtungszeit:
20.58μs to 10s
Dynamikbereich (dB):
48.0
Bildverarbeitungsstandard:
GigE Vision v2.0

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
4.5 (External Power Supply) 5.0 (PoE)

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Videoausgang:
2.5GigE (PoE)
Stecker:
2.5GigE, GigE, M12
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #18-364
Europe: #18-365
Japan: #18-364
Korea: Not Available
China: #18-365
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
8-pin M8

Gewinde & Montage

Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter
Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-20 to +55
Lagerungstemperatur (°C):
-30 to +60

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • 2,5GBASE-T-Ethernet-Schnittstelle (2,5GigE)
  • Sensoren mit 0,3 bis 24,50 Megapixeln
  • Kompakte Größe: 44 x 29 x 45,3 mm
  • IP67-Schutz mit optionalen Objektivtuben

LUCID Vision Labs Triton2™ 2,5GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE) bieten Datenübertragungsraten bis 2,5GigE und ermöglichen so hohe Bildraten bei hoher Auflösung. Die Kameras sind mit einem aktiv ausgerichteten Bildsensor ausgestattet, der die Neigung und Drehung des Sensors minimiert und die Ausrichtung des Bildsensors auf die optische Achse des Objektivs gewährleistet. Für raue Umgebungen mit Staub und Wasser werden Objektivtuben mit Schutzgrad IP67 angeboten. Die LUCID Vision Labs Triton2™ 2,5GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE) haben ein ausgezeichnetes Temperaturmanagement mit einem großen Betriebstemperaturbereich von -20°C bis 55°C. Die Kameras können ideal für Anwendungen in der Automobilindustrie, der Prozesskontrolle und der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Adapter C- auf S-Mount #23-979 €11,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C-Mount-Objektivtubus, IP67-Schutzklasse, 35,5 mm ID, 29,9 mm Länge #13-739 €67,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C-Mount-Objektivtubus, IP67-Schutzklasse, 44 mm ID, 38,5 mm Länge #13-742 €88,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
C-Mount-Objektivtubus, IP67-Schutzklasse, 35,5 mm ID, 39,8 mm Länge #13-740 €67,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C-Mount-Objektivtubus, IP67-Schutzklasse, 35,5 mm ID, 59,9 mm Länge #13-741 €67,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C-Mount-Objektivtubus, IP67-Schutzklasse, 44 mm ID, 68,5 mm Länge #13-743 €88,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
IP67-Objektivtubus, 59 mm Innendurchm., 55,5 mm Innenlänge #17-079 €114,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
IP67-Objektivtubus, 59 mm Innendurchm., 71,5 mm Innenlänge #17-080 €114,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M12-RJ45 Cat6a-Ethernetkabel, IP67, 2 m (A) #23-983 €37,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
IP67-Kabel, M8 GPIO, Außengewinde auf offene Enden, 15 m AMP #23-999 €83,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
IP67-Kabel, M8 GPIO, Außengewinde auf offene Enden, 15 m AMP (Rezertifiziert 05-P) #23-999-RCD-05P Rezertifiziert €78,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M8-GPIO-Kappe, IP67-Schutzart #13-753 €4,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
IOI 4-CH PCIE 2,5 Gigabit POE+ Netzwerkkarte #25-152 €289,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Injektor POE+, Procet, 5G, 30 W #28-890 €65,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Stromversorgung für Triton/Atlas/Helios™2, M8 GPIO, US-Stecker #18-364 €75,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Stromversorgung für Triton/Atlas, M8 GPIO, EU-Stecker #18-365 €73,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
¼-20-Stativadapter für Triton2™ und SenSWIR™ #29-106 €16,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Ethernetkarte, Broadcom, zwei Ports, 10G #72-561 Neu €284,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Ethernetkarte, zwei Ports, PoE+, 10G #72-562 Neu €412,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Ethernetkarte, vier Ports, PoE+, 5 Gigabit #72-563 Neu €392,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Ethernetkarte, vier Ports, PoE+, 5 Gigabit (Rezertifiziert 05-P) #72-563-RCD-05P Rezertifiziert €313,60   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

Auswahl-Assistent für Objektive

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.