Produkt in den Warenkorb gelegt

Impact-Serie, Apertur 13 mm

Photo shows part 29671

×
Produkt #29-673 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.070,00
Stk. 1+
€2.070,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Impact Series
Anstiegszeit (ns):
1.1
Kristalltyp:
KD*P

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Aperturdurchmesser (mm):
13

Optische Eigenschaften

Wellenlängenbereich (nm):
300 - 1100
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
>10 J/cm2
Single Pass Distortion @ 1064 nm:
<λ/10
Intrinsic Contrast Ratio (ICR) @ 1064 nm:
>4000:1
Single Pass Insertion Loss:
<1.0%

Elektronische Spezifikationen

Voltage Contrast Ratio (VCR) @ 1064 nm:
>3500:1
Capacitance (DC):
6 pF
DC Quarter Wave Voltage @ 1064nm:
3.5 kV
Wiederholrate (kHz):
1

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stromversorgung:

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Leistungsstarke Phasenmodulation bis 1 MHz
  • >98% Transmission vom UV- bis NIR-Spektrum
  • Zerstörschwelle >10 J/cm2
  • Ideal für Q-Switch, Pulsauswahl und Leistungskontrolle bei Lasern

Pockels-Zellen von G&H bieten eine leistungsstarke elektrooptische Phasenmodulation durch den Pockels-Effekt und dienen so als spannungsgesteuerter Verzögerer. Durch die Verwendung von KD*P-Kristallen oder Dreifach-Beta-Bariumborat (BBO) höchster Reinheit (99%) erreichen die Pockels-Zellen >98% Transmission vom UV- bis zum NIR-Spektrum und hohe Zerstörschwellen von >10 J/cm2. Die versiegelten, mit Stickstoff gefüllten, kompakten Pockels-Zellen mit Keramik-Aperturen und hochqualitativen Quarzglasfenstern in UV-Güte stellen über die gesamte lange Lebensdauer eine hohe Transmission und hohe Kontrastverhältnisse sicher. Die Impact-Serie bietet robuste, dielektrische Sol-Gel-Antireflexionsbeschichtungen mit hohen Zerstörschwellen, die auf übliche Laserwellenlängen zwischen 300 und 1100 nm abgestimmt sind. Modernste Steckverbindungen für Hochspannungsanwendungen ermöglichen eine schnelle Verbindung, was Systementwicklung und -aufbau vereinfacht. Die Chiron-Serie minimiert piezoelektrische Kopplungskoeffizienten und die BBO-Kristalle ermöglichen einen Betrieb bei hohen Wiederholraten bis 1 MHz ohne piezoelektrisches Klingeln. Durch den Einsatz der BBO-Doppelkristallkonfiguration erreicht die Chiron-Serie außerdem eine reduzierte Viertelwellen-Steuerspannung, während sie bei 1064 nm ein Spannungskontrastverhältnis von über 1000:1 aufrechterhält. Die Pockels-Zellen sind ideal für verschiedene laserbasierte Anwendungen wie Q-Switche, Pulsauswahl, regenerative Verstärkung und Kontrolle der Laserleistung geeignet.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Treiber Q-Drive, Tischgerät #29-677 Neu €2.070,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
HVR-75100 Chiron-Treiber #29-678 Neu €15.530,00   Angebotsanfrage