Produkt in den Warenkorb gelegt

LightSmyth™ Transmissionsgitter von Coherent®, 1030 nm, 1600 Rillen/mm, 31,8 x 12,3 mm

Mehr Produkte von Coherent®
LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings

LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings

×
Produkt #16-863 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€643,75
Stk. 1+
€643,75
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
1304192
Typ:
Transmission Diffraction Grating
Hinweis:
S-Polarization defined with E-field parallel to the grating grooves

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gleichförmigkeit Rillendichte (Rillen/mm):
0.001
Größe (mm):
31.80 x 12.30
Freie Apertur CA (mm):
30.80 x 11.30
Aufbau:
Multi-Layer Dielectric Binary Etch Grating
Länge (mm):
31.80
Dicke (mm):
0.95 ±0.050
Breite (mm):
12.30
Ausrichtung Rillen zum Rand (°):
0.1 (typical)

Optische Eigenschaften

Linien pro mm:
1600
Designwellenlänge DWL (nm):
1030 ±10
Minimale Effizienz (%):
≥94 @ 1030nm
Einfallswinkel (°):
55.5 ±1
Beschichtung:
Dielectric
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität:
60-40
Polarisation:
S

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Hohe Beugungseffizienz (>94% absolut) und geringe Streuung
  • Polarisationsunabhängige Gitter oder für eine Polarisationsrichtung optimiert
  • Robuste anorganische Materialien für hohe Leistungen und Zuverlässigkeit
  • Versionen für NIR-Wellenlängen zwischen 800 - 1800 nm

LightSmyth™ Transmissionsgitter von Coherent® werden in einem präzisen lithographischen Herstellungsprozess auf Wafer-Ebene gefertigt und bieten exzellente optische Leistung sowie geringe Polarisationsempfindlichkeit und Streuung. Die Gitter haben eine hohe Beugungseffizienz ≥94% und minimieren so optische Verluste, wenn sie in Aufbauten eingesetzt werden, bei denen Gitter mehrmals durchlaufen werden. Es sind Gitter für NIR-Wellenlängen zwischen 800 - 1800 nm verfügbar, die alle eine präzise Rillendichtegleichförmigkeit von 0,001 Rillen/mm aufweisen. LightSmyth™ Transmissionsgitter von Coherent werden in anspruchsvollen Anwendungen wie der spektralen Strahlkombination (SBC), bei LiDAR, der optischen Telekommunikation, bei Pulskompression von Piko- und Femtosekundenpulsen und in der Spektroskopie eingesetzt. Die Gitter enthalten keine organischen Materialien und können ohne Leistungseinbußen bei Lasern mit hoher Leistung und in Umgebungen bis zu 500°C eingesetzt werden. Bitte kontaktieren Sie uns für kundenspezifische Größen oder OEM-Anforderungen.

Hinweis: II-VI Incorporated ist ab sofort Coherent Corp.

Spezielle Handhabung

Diese Optiken erfordern eine spezielle Behandlung, um Schäden zu vermeiden und eine lange Lebensdauer zu garantieren. Die korrekte Handhabung, Reinigung und Lagerung sind äußerst wichtig für die optische Qualität. In unserem Wissens-Zentrum finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Optikreinigung und Erklärungen zu bewährten Verfahren. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, senden Sie uns gerne jederzeit eine E-Mail oder chatten Sie mit unserem technischen Support.

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.