Produkt in den Warenkorb gelegt

Handi-Vac leitend

Handi-Vac®

×
Produkt #57-633 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€43,00
Stk. 1-9
€43,00
Stk. 10+
€37,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Inhalt des Sets:
1 x Handi-Vac Vacuum Pen
4 x interchangeable tips: 1/8" (one bent & one straight), ¼" (one bent), 3/8" (one straight)

Konformität mit Standards

Reach 191:
RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • ESD-sicher
  • Modelle mit Stiftform oder dickerem Griff
  • Ideal für die allgemeine Handhabung von Komponenten

Diese leichten Werkzeuge mit schwarzem Plastikgriff sind mit ableitfähigen oder ESD-sicheren, leitenden Vakuumspitzen aus Silizium erhältlich. Drücken Sie zum Ansaugen einfach den Griff des Handi-Vac® oder drücken / lösen Sie den Druckknopf am Pen-Vac® um das Vakuum zu kontrollieren. Alle Spitzen sind aus Edelstahl hergestellt. Die schwarzen Saugnäpfe haben einen Innendurchmesser von 0,035" auf der Komponentenseite und können direkt am Griff befestigt werden.

Die Handi-Vac® Sets beinhalten 4 austauschbare Spitzen (Außend. Saugnapf): eine gebogene und eine gerade Spitze (1/8"), eine gebogene Spitze (¼") und eine gerade Spitze (3/8").

Die Pen-Vac® Sets beinhalten 6 Spitzen in den gleichen Größen (je eine gebogene und eine gerade Spitze).

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Spitzenset, 8 Stück, statisch ableitend #57-646 €50,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.