Produkt in den Warenkorb gelegt

Tragbares IR-Sichtgerät, 350 - 2000 nm, 1X Vergrößerung

×
Produkt #72-753 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.790,00
Stk. 1+
€2.790,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Lebensdauer (Stunden):
50
Bildfeld (°):
40

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (Zoll):
153 x 184 x 51
Gewicht (g):
400

Optische Eigenschaften

Vergrößerung:
1X
Auflösung:
60 Lp/mm
Spektralantwort (nm):
350 - 2000
Fokusbereich:
0.1 to ∞

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-10 to +40

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • IR-Lichtquellen und IR-Laser sichtbar machen
  • Helle Bilder mit hohem Kontrast
  • Geeignet für CW- und Ultrakurzpulslaserinspektion

Tragbare IR-Sichtgeräte sind in drei Empfindlichkeitsbereichen für die Infraroterkennung bis zu 1300 nm, 1700 nm oder 2000 nm erhältlich. Andernfalls unsichtbare IR-Wellenlängen werden durch das mitgelieferte Okular als grünes Fluoreszenzbild sichtbar, indem eine Anordnung aus speziellem hochauflösendem Bildwandler und einer Photokathode verwendet wird, um ein sichtbares Bild aus Infrarotstrahlung zu erzeugen. Jedes IR-Sichtgerät enthält ein C-Mount-Objektiv für die Makrobetrachtung. Edmund Optics bietet eine große Auswahl an C-Mount-Objektiven für andere Arbeitsabstände oder Sichtfelder an. Ein ¼-20-Gewinde an der Basis des Griffs ermöglicht eine einfache Positionsanpassung und eine problemlose Integration in Systeme, die auf einem Tisch oder Stativ montiert sind. Tragbare IR-Sichtgeräte ermöglichen die Betrachtung von CW-Laserstrahlung sowie von Ultrakurzpulslaserstrahlung mit Pulsdauern von ps bis µs ohne Synchronisation. Die Sichtgeräte sind ideal für Anwendungen wie IR-Laserausrichtung, Halbleiterwaferinspektion, Identifizierung von Fehlern in Fasersystemen, Ausrichtung von Laserresonatoren, Inspektion von Lebensmitteln und Flüssigkeiten sowie IR-Lichtvisualisierung in biologischen, medizinischen und elektronischen Anwendungen.

Hinweis: Diese Produkte sind nicht für die direkte Betrachtung von Strahlen oder die Betrachtung von Strahlen „in der Luft“ geeignet, da eine Überbelichtung die Optik beschädigen kann. Die besten Ergebnisse mit einer IR-Laserquelle erzielen Sie, wenn Sie eine diffuse Quelle betrachten, also z. B. eine Detektionskarte in den Strahlengang halten.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
ND-Filter für tragbares IR-Sichtgerät #72-758 Neu €130,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
C-Mount-Kameraadapter für tragbares IR-Sichtgerät #72-759 Neu €350,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C-Mount-Objektivadapter für tragbares IR-Sichtgerät #72-760 Neu €60,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.