Produkt in den Warenkorb gelegt

horizontale Edelstahlstange 9"

×
Produkt #52-220 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€72,62
Stk. 1+
€72,62
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Mounting Post

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
228.6
Gewicht (lbs):
1.00
Länge (Zoll):
9.0
Durchmesser (Zoll):
3/4

Gewinde & Montage

Gewinde:
1/4-20 Pin, 5/16-18 Pin

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Stangen zur Integration in Bildgebungssysteme
  • Vertikale Stangen zum Anbau an Grundplatten
  • Horizontale Gewindestangen zum Anbau an Montagestangen und Mikroskopkopf-Halterungen
  • Halterung mit Zahnstange zur Fokussierung und Zubehör ebenfalls lieferbar

Mit den ¾" Edelstahlstangen für Bildgebungssysteme lassen sich Bildgebungssysteme aufbauen und stützen. Horizontale Stangen können mit einer 90°-Winkelhalterung an vertikalen Stangen oder an einem Montageplattenadapter angebaut werden. Vertikale Stangen können direkt in die Grundplatten oder Podeste eingeschraubt werden und besitzen einen Stahlbund mit Feststellschraube.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.