Produkt in den Warenkorb gelegt

Klapphalterung, metrisch

Flip Mount

Flip Mount

Flip Mount Flip Mount
×
Produkt #19-408 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€85,49
Stk. 1-24
€85,49
Stk. 25+
€66,85
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Funktion:
Flip Mount
Typ:
Metric

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Dicke (mm):
25.40
Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Wiederholgenauigkeit (µrad):
<100

Gewinde & Montage

Gewinde:
M4 C'bore, M6 x 1.0 Female, M4 x 0.7 Female
Kompatible Stangen:
M6 x 1.0, M4 x 0.7

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • 25,4 mm Dicke gewährleistet klare und gleichbleibende Montagehöhen
  • <100 μrad Winkelwiederholgenauigkeit
  • Erhältlich mit engl. oder metrischen Montagegewinden

90°-Klapphalterungen sind ideal, um montierte Optiken einfach in den Strahlengang hinein- und wieder herauszuklappen. Eine Winkelwiederholgenauigkeit <100 μrad trägt dazu bei, dass die montierte Optik auch nach wiederholtem Umklappen der Halterung die Ausrichtung zum optischen Pfad beibehält. Die Klapphalterungen besitzen Montagebohrungen mit Innengewinde und angesenkte Montagebohrungen und erhöhen so die Flexibilität. 90°-Klapphalterungen sind mit einer Dicke von 25,4 mm (1") konstruiert, um einfache und gleichbleibende Arbeitshöhen zwischen den optischen Elementen zu gewährleisten, wenn sie an einer optischen Stange montiert sind. Die Montagebohrungen sind sowohl in metrischer (M4-Gewindebohrung und M4-Senkbohrung mit M6-Innengewinde) als auch in englischer Ausführung (8/32-Gewindebohrung und 8/32-Senkbohrung mit ¼-20-Innengewinde) erhältlich und lassen sich somit an jedes optische System im Labor anpassen.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.