Produkt in den Warenkorb gelegt

Achromatischer Polymer-Verzögerer, λ/4, 25,4 mm Durchmesser, unbeschichtet

×
Produkt #70-709 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€638,60
Stk. 1-10
€638,60
Stk. 11+
€509,85
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
Slow axis marked with blue dot on part and stripe on protective film

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
25.40 +/- 0.15
Dicke (mm):
0.55 Nominal

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
+/- 10
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Stack
Verzögerung:
λ/4 ± λ/100
Oberflächenqualität:
60-40
Wellenlängenbereich (nm):
700 - 1550
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
500 Watt/cm2 CW, .3 J/cm2 10 nsec pulses @ 532nm, 2 J/cm2 20 nsec pulses @ 1064nm typical
Art der Beschichtung:
Uncoated

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-20 to +40

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ultradünne Substrate für OEM-Integration
  • Versionen für 700-1100 nm und 700-1550 nm
  • Große Einfallswinkel von ±10°

Ultradünne achromatische Polymer-Verzögerungsplatten für NIR sind frei von Klebstoff und ermöglichen eine hohe Temperaturresistenz sowie eine hohe Transmission bei einer besonders dünnen Bauweise. Die Verzögerer bestehen aus einem mehrlagigen Stapel von Polymerfolien. Der λ/2-Verzögerer hat eine Dicke von 0,35 mm, der λ/4-Verzögerer eine Dicke von 0,55 mm. Sie sind unbeschichtet oder mit einer AR-Beschichtung verfügbar und bieten eine Verzögerungstoleranz von λ/100 im NIR-Bereich bei einer Vielzahl von Einfallswinkeln. Die unbeschichteten Polymer-Verzögerungsplatten für NIR haben einen größeren Verzögerungsbereich von 700 bis 1550 nm, die beschichteten Versionen haben eine verbesserte Transmission von 700 bis 1100 nm. Die Verzögerungsplatten sind ideal für die NIR-Bildgebung und Analysegeräte sowie die OEM-Integration und andere Anwendungen, bei denen eine kleine Baugröße vorteilhaft ist.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.