Produkt in den Warenkorb gelegt

Faseroptischer Konus für 25mm auf 1/2" Sensor

×
Produkt #55-140 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.195,00
Stk. 1+
€2.195,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Kern/Mantel Verhältnis:
50 / 50

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Toleranz Durchmesser (mm):
±0.5, Large End
Höhe (mm):
25.00
Durchmesser großes Ende (mm):
27.00
Größe-Verhältnis (groß/klein):
25:½" CCD
Durchmesser kleines Ende (mm):
6.4 x 4.8
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Toleranz Größe (mm):
±0.1

Optische Eigenschaften

Verzeichnung (%):
3.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Numerische Apertur NA:
1.00
Auflösung:
72 lp/mm
Oberflächenqualität:
30-20
Auflösung (μm):
8.00

Materialeigenschaften

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
6.8

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-10 to +300

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Kohärente Anordnung der Fasern
  • Geringe Verzeichnung
  • Endflächen rund nach rund oder rund nach rechteckig verfügbar

Die faseroptischen Konen transmittieren über kohärente Fasern ein verkleinertes oder vergrößertes Bild von der Eingangs- zur Ausgangsfläche. Die verzeichnungsarmen Konen aus EMA-Fasern absorbieren einen Teil des Lichts, um ein Übersprechen zwischen den Fasern zu verhindern und sind für 1/2" oder 2/3" CCD-Sensoren optimiert. Die Vergrößerung ist das Verhältnis der Durchmesser der großen und kleinen Fläche der Tapers. Typische Anwendungen sind Bildvergrößerung oder -verkleinerung, Sensoreinkopplung, Lichtsensoren und Fluoroskopie.

Faseroptische Planplatten übertragen Bilder von der Eingangsfläche zur Ausgangsfläche über kohärente Fasern. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich für CRT/LCD-Displays, CCD-Einkopplung, Röntgenbildgebung und Bildverstärkung. Alle Tapers und Planplatten besitzen angefaste Kanten und sind für den sichtbaren und NIR-Bereich geeignet.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.