Produkt in den Warenkorb gelegt

Englische Platte für 1,25" Bühnen

×
Produkt #55-646 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€27,30
Stk. 1+
€27,30
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
English
Hinweis:
Compatible with 1.25" Stages

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Dicke (Zoll):
0.25
Mittiges Loch:
¼-20
Größe (Zoll):
1.25 x 1.25
Angesenkte Durchbohrungen für Inbusschrauben:
(4) #4 on 0.75" Sq.

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktdetails

  • Ermöglichen die Befestigung von Stangen und Stangenhalterungen auf unseren kugegelagerten Bühnen
  • Mittige ¼-20, M6 x 1,0 oder M16 x 1,0 Durchbohrung
  • Schwarz eloxiertes Aluminium

Diese Adapterplatten ermöglichen die Befestigung von englischen ¼-20 oder metrischen M6 x 1,0 und M16 x 1,0 Standardkomponenten an der oberen Seite unserer Verschiebebühnen und kugelgelagerten Bühnen. Über die Größe “A” können Sie die zur Platte passende Bühne auswählen (Bühnenseitenlänge und "A" müssen übereinstimmen). Durchbohrung “E” und Abstand “B” müssen ebenfalls zur oberen Seite der Bühne passen. Ein Adapter mit M16 Bohrung ist nicht für Bühnen mit 1,25" Seitenlänge erhältlich. Bitte beachten Sie die Zeichnung für weitere Information. Alle Größenangaben in mm.

Technische Informationen

 
A B C D Mounting Hole E Mounting Hole F Thickness Stock No.
1.25" 0.75" 0.25" 0.625" #4 ¼-20 0.25" #55-646
M6 x 1.0 6.35mm #55-647
1.75" 1.00" 0.375" 0.875" #6 ¼-20 0.25" #55-648
M6 x 1.0 6.35mm #55-649
M16 x 1.0 6.35mm #55-650
2.62" 1.414" 0.603" 1.31" #10 ¼-20 0.375" #55-651
M6 x 1.0 9.525mm #55-652
M16 x 1.0 9.525mm #55-653

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.