Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Elliptischer Spiegel, 57,15 mm Nebenachse, Protected Aluminium

×
Produkt #41-131 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€326,51
Stk. 1-5
€326,51
Stk. 6+
€261,11
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
Flatness specification is Peak to Valley
Typ:
Flat Mirror

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Nebenachse (mm):
57.15
Hauptachse (mm):
80.82
Toleranz Größe (mm):
±0.79
Toleranz Größe (Zoll):
±0.031
Freie Apertur CA (mm):
51.44 (Minor Axis)
72.75 (Major Axis)
Dicke (mm):
15.88
Toleranz Dicke (Inch):
±0.060
Toleranz Dicke (mm):
±1.52

Optische Eigenschaften

Oberflächenebenheit (P-V):
λ/8
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
60-40
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 400 - 2000nm
Beschichtung:
Protected Aluminum (400-2000nm)
Art der Beschichtung:
Metal
Wellenlängenbereich (μm):
0.4 - 2
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 2000
Zerstörschwelle, Referenz: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.3 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

See Figure B in Technical Information tab for dimensional diagram.
  • Bei Ausrichtung im Winkel von 45° rundes Profil
  • Ideal zur Umlenkung von Licht
  • Mehrere Größen und Beschichtungen erhältlich

Unsere TECHSPEC® elliptischen Spiegel mit λ/8 Oberflächengenauigkeit eignen sich ideal für die Forschung und Astronomieanwendungen. Aufgrund ihrer verlängerten Hauptachse eignen sie sich zur Umlenkung von Licht in präzisen Winkeln mit minimaler Wellenfrontverzerrung. Entsprechend den vielfältigen Anwendungen werden mehrere Größen- und Beschichtungsoptionen angeboten.

Technische Informationen

Dimensions
Fig. Minor Axis (mm) Major Axis (mm) Thickness (mm)
Stock No.
Uncoated Protected Aluminum UV Enhanced Aluminum Enhanced Aluminum Protected Gold Protected Silver
B 12.70 17.96 3.81 #32-270 #32-271 #43-573 #32-272 #32-273 #89-454
B 22.23 31.42 6.35 #32-093 #30-836 #43-574 #32-131 #32-085 #89-455
B 26.97 38.15 6.35 #32-094 #30-837 #43-575 #32-132 #32-086 #89-456
A 31.75 44.91 9.53 #32-095 #30-205 #43-576 #32-133 #32-087 #89-457
A 38.10 53.87 9.53 #32-096 #30-258 #43-577 #32-134 #32-088 #89-458
A 47.63 67.36 11.68 #32-097 #30-840 #43-578 #32-135 #32-089 #89-459
B 57.15 80.82 15.88 #32-098 #41-131 #43-579 #32-136 #32-090 #89-460
B 66.68 94.28 15.88 #32-099 #42-583 #43-580 #32-137 #32-091 #89-461
B 76.20 107.77 19.05 #32-100 #42-584 #43-581 #32-138 #32-092 #89-462

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.