Produkt in den Warenkorb gelegt

Spektroskop für die Ausbildung

×
Produkt #72-411 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€715,00
Stk. 1+
€715,00
Stk. 2+
€665,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gewicht (lbs):
7.00
Größe (Zoll):
16 x 10 x 9

Optische Eigenschaften

Auflösung:
50 Angstroms (5nm)
Wellenlänge:
3600 - 7600 Angstroms

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Messung von Wellenlängen verschiedenster Lichtquellen
  • Detektiert Elemente durch Flammenemission
  • Ideal für die Ausbildung

Dieses Spektroskop besitzt ein Beugungsgitter und eine Skala, die die Wellenlänge in Angström anzeigt. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und ist auf einer Stahlstange befestigt, die auf einer dreibeinigen Basis aus Gusseisen angebracht ist. Der weiße Reflektor sollte so positioniert werden, dass ein kleiner Lichtanteil auf die Skala gelenkt wird, sodass diese klar gegen das überlagerte Spektrum hervortritt. Um das Sonnenspektrum zu observieren, sollte eine Wolke und der verstellbare Schlitz verwendet werden. Detektiert Ca, Pa, Sr, Li, K, Na, Rb, Cu, etc. aus Flammenemission. Wenn der Schlitz geschlossen ist, entstehen die Fraunhoferlinien. Im Labor wird die Quelle vor den Schlitz gesetzt und Licht von einer Lampe wird auf die Skala gelenkt. 16" x 10" x 9"; ca. 3,2 kg.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.