Produkt in den Warenkorb gelegt

Verzögerungsplatte für DUV, Lambda/4, 257 nm, 12,7 mm Durchmesser

×
Produkt #29-984 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€482,04
Stk. 1-5
€482,04
Stk. 6+
€374,92
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Crystalline Waveplate
Aufbau:
Air spaced; no mounting glue; no glue contacted spacer between crystals

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
>7
Durchmesser (mm):
12.70 +0.00/-0.25
Dicke (mm):
6.00
Aufbau:
Crystalline
Parallelität (Bogensekunden):
<3

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Laser V-Coat (257nm)
Designwellenlänge DWL (nm):
257
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystal Quartz
Verzögerung:
λ/4
Oberflächenqualität:
10 - 5
Transmittierte Wellenfront, P-V:
λ/10 @632.8nm
Verzögerungstoleranz:
±λ/100 @20°C
Temperaturkoeffizient (λ/°C):
0.0001
Beschichtungsspezifikation:
R<0.2% @ 257nm
Verzögerungsordnung:
0

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Für 257 und 266 nm Wellenlänge (tiefes UV)
  • Ideal für Anwendungen im Vakuum
  • Halterung nicht eloxiert, ohne Einsatz von Kleber

Vakuumkompatible Verzögerungsplatten für DUV sind in einer nicht eloxierten Aluminiumhalterung gefasst und frei von Klebstoffen, sodass sie ein geringes Ausgasen in Vakuumumgebungen sicherstellen.  Die Verzögerungsplatten erreichen >99,8% Transmission für die Designwellenlängen 257 oder 266 nm, die Platten werden mit Verzögerungen von jeweils λ/2 oder λ/4 angeboten. Die Verzögerungsplatten haben aufgrund einer hervorragenden Verzögerungstoleranz und der nullten Ordnung eine höhere Bandbreite und eine geringere Empfindlichkeit bezüglich Temperaturänderungen. Bei den vakuumkompatiblen Verzögerungsplatten für DUV ist für eine einfache Zuordnung und Systemintegration die schnelle Achse auf der Seite der Halterung markiert. Die Verzögerungsplatten sind ideal für Einsätze im Bereich Life-Science und Lithografie, bei denen eine Vakuumumgebung benötigt wird.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.