Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Schwalbenschwanzbühne, metrisch, 40 mm quadratisch, 10 kg Belastbarkeit, 14 mm Verstellweg

#16-712: Dovetail Stage, 40mm SQ, English

#16-712: Dovetail Stage, 40mm SQ, English

#16-712: Dovetail Stage, 40mm SQ, English #16-712 Dovetail Stage placed between #17-290 (Dovetail Stage Base Plate) and #17-293 (Dovetail Stage Camera Adapter) ScannerMAX Saturn Galvanometer Mounted on #16-712 Dovetail Stage (Post-Mounting Enabled by #17-293: Dovetail Stage Camera Adapter)
×
Produkt #16-715 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€144,20
Stk. 1-9
€144,20
Stk. 10+
€127,41
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Metric
Mitgelieferte Werkzeuge:
4X M3 x 0.5, 8mmL Socket Head Cap Screws; 1X 3mm Allen Wrench; 1X 2.5mm Allen Wrench

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:
Linear (X)
Führungssystem:
Dovetail
Orientierung Verstellschraube:
Center Drive
Bühnengröße (mm):
40 x 40
Verstellweg (mm):
14
Verstellweg (Zoll):
0.55
Aufbau:
Matte Black Finish Brass
Steigung der Leitspindel (mm):
0.5
Belastbarkeit (kg):
10
Bühnengröße (Zoll):
1.57 x 1.57
Abweichung von gerader Linie (μm):
10

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Lead Screw

Gewinde & Montage

Gewinde:
(1) M6 x 1, (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Kompakte Größe vereinfacht Systemintegration
  • Messing sorgt für hohe Stabilität und Belastbarkeit bis 15 kg
  • Kompatibel mit allen TECHSPEC® Bühnen

TECHSPEC® Schwalbenschwanzbühnen mit hoher Belastbarkeit sind eine kompakte und kostengünstige Lösung für die lineare Ausrichtung in einem optischen System. Die Bühnen bestehen aus stabilem Messing und werden über eine Sechskantschraube verstellt. Sie haben eine geringe Höhe und kompakte Größe mit hoher Belastbarkeit bis zu 5, 10 und 15 kg. Da keine Federn verwendet werden und eine Plattenarretierung existiert, sind die Bühnen resistent gegen Vibrationen. TECHSPEC® Schwalbenschwanzbühnen mit hoher Belastbarkeit sind ideal für Bildverarbeitungs- und Laseroptiksysteme, die lineare Verstellungen in anspruchsvollen Umgebungen benötigen. Die Bühnen haben Bohrmuster, die mit allen TECHSPEC® Bühnen sowie metrischen und englischen Bühnen nach Industriestandard kompatibel sind.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Bodenplatte für Schwalbenschwanzbühne, 30 mm #17-289 €34,25 Stk. 10+ €30,90   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Bodenplatte für Schwalbenschwanzbühne, 40 mm #17-290 €34,25 Stk. 10+ €30,90   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Bodenplatte für Schwalbenschwanzbühne, 65 mm #17-291 €34,25 Stk. 10+ €30,90   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kameraadapter für Schwalbenschwanzbühne, 30 mm #17-292 €34,25 Stk. 10+ €30,90   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kameraadapter für Schwalbenschwanzbühne, 40 mm #17-293 €34,25 Stk. 10+ €30,90   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kameraadapter für Schwalbenschwanzbühne, 65 mm #17-294 €34,25 Stk. 10+ €30,90   Angebotsanfrage