Produkt in den Warenkorb gelegt

Einfache rechtwinklige Halterung, klein, geschlitzt

×
Produkt #58-180 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€88,58
Stk. 1+
€88,58
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
English

Gewinde & Montage

Gewinde:
(6) Slots for ¼-20 and M6 S.H.C.S. (no thread holes

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Metrische und englische Versionen sowie Versionen mit Schlitzen
  • Löcher/Schlitze für standardmäßige Schrauben mit ¼-20 oder M6x1,0 oder nur Schlitze
  • Kleine und große Versionen
  • Hergestellt aus schwarz eloxiertem Aluminium

90°-Adapterplatten sind Adapterplatten, die die Befestigung von Dreh- oder Verschiebebühnen, von Optikhalterungen und anderen Positionierungsbauteilen unter 90° zur Montageplatte oder zum Labortisch ermöglichen. Je nach gewähltem Modell können ¼- oder M6-Schrauben zur Befestigung verwendet werden. Die 90°-Adapterplatten sind in den Varianten metrisch, englisch oder geschlitzt verfügbar. Die einfachen Halterungen haben nur Schlitze (keine Gewindebohrungen) und sind für den Aufbau auf englischen und metrischen Platten geeignet. Die kleine Version hat 2“ lange Schlitze auf beiden Flächen. Die große Version hat fünf 2" lange Schlitze in der Basis und zehn 1,5" lange Schlitze auf der größeren Fläche (5 Reihen mit je 1" Abstand in der Mitte). Bitte beachten Sie die Zeichnungen unter dem Reiter „Technische Informationen“ für zusätzliche Informationen. 

Technische Informationen

 
Type A B C D E Mounting Hole F Mounting Hole G Stock No.
English, Figure A 1" ½" 3" 2" - ¼-20 ¼ #55-379
Metric, Figure A 25mm 12.5mm 75mm 51mm M6 x 1.0 M6 #55-381
English, Figure B 1" ½" 2" ½" ½" ¼-20 ¼ #55-378
Metric, Figure B 25mm 12.5mm 57mm 13.5mm 6mm M6 x 1.0 M6 #55-380
Common, Figure C 1" ½" 3" 2" - N/A #58-180
Common, Figure D 2" ½" ½" #58-181

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.