Produkt in den Warenkorb gelegt

Farbkorrigiertes F-Theta-Objektiv, 163 mm, 1030 nm

×
Produkt #26-809 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€5.098,50
Stk. 1+
€5.098,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Col
Hinweis:
14mm (max input aperture diameter)
Hersteller:
Edmund Optics

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Max. Durchmesser (mm):
118.0 +0/-0.2
Gewicht (g):
1970
X/Y-Spiegelwinkel (°):
±7.1
Auflagemaß (mm):
260 @ 1030nm
Eingangsstrahldurchmesser, 1/e² (mm):
14
Maximale Länge (mm):
89

Optische Eigenschaften

Brennweite BW (mm):
163.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
Scanwinkel (°):
20
Scanfeld (mm):
80x80
Telezentrie (°):
F-Theta Only: 6.7
Arbeitsabstand (mm):
185.00 @ 1030nm (with cover glass)
Wellenlängenbereich (nm):
1000 - 1060
Durchmesser Scanbereich (mm):
113
Durchmesser Fokuspunkt, 1/e2 (μm):
22

Gewinde & Montage

Gewinde:
M79x1.0

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ideal für Laserscananwendungen mit breitem Spektralbereich
  • Beugungsbegrenzt über gesamten Scanbereich mit geringem Wellenfrontfehler
  • Lange Arbeitsabstände und große Scanbereiche

Farbkorrigierte F-Theta-Objektive sind ideal für den Einsatz mit Materialbearbeitungslasern, da diese in der Regel relativ große chromatische Bandbreiten aufweisen. Im Gegensatz zu einem standardmäßigen monochromatischen F-Theta-Objektiv stellen die farbkorrigierten F-Theta-Objektive ähnlich wie bei einer achromatischen Linse sicher, dass jede Wellenlänge innerhalb eines bestimmten Breitbandbereichs auf der gleichen Fokusebene fokussiert und die Scan-Geometrie beibehalten wird. In Kombination mit Galvanometer-Scannern, Strahlaufweitern und Lasern liefern die Objektive flache Bildfelder in der Bildebene von Scansystemen. Die farbkorrigierten F-Theta-Objektive sind ideal für verschiedenste Materialbearbeitungen und medizinische Anwendungen wie Laserstrahlschneiden, -schweißen und -bohren, Konfokalmikroskopie und Ophthalmologie.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.