Produkt in den Warenkorb gelegt

Coherent® PowerMax USB PM10-19C Messsystem 1168344 | 10 W

Mehr Produkte von Coherent®
×
Produkt #12-409 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.660,00
Stk. 1+
€1.660,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
PM10-19C
Coherent Part Number: 1168344
Typ:
Meterless
Kalibrierungenauigkeit (%):
±2
Langpuls-Joule-Modus-Bereich (J):
0.5 - 10
Kühlmethode:
Water/Air (intermittent)
Max. Leistungsdichte (J/cm2):
0.6 @ 1064nm, 10ns

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser aktive Fläche (mm):
19

Optische Eigenschaften

Kalibrierwellenlänge (nm):
10600
Wellenlängenbereich (nm):
190 - 11000
Wellenlängenbereich (μm):
0.19 - 11

Sensor

Sensor:
Thermopile

Elektronische Spezifikationen

Genauigkeit spektrale Kompensation (%):
±1.5
Max. intermittierende Leistung, <5min (W):
30 (air-cooled)
Zerstörschwelle (kW/cm2):
6
Leistungsbereich:
10mW - 10W

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Kabellänge (m):
2.5
Computerschnittstelle:
USB

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Sehr hohe Zerstörschwelle
  • Großer Dynamikbereich
  • Zertifiziert nach ISO 17025

Coherent® Thermosäulen-Leistungssensoren sind die ideale Lösung zur Messung der Laserleistung von Lasern im Dauerstrichbetrieb sowie der Laserpulsenergie bei gepulsten Lasern. Thermosäulensensoren nutzen die Absorption und wandeln die einfallende Laserstrahlung in Wärme um, die dann an einen Kühlkörper abgeführt wird. Die Temperaturdifferenz zwischen dem Absorber und dem Kühlkörper erzeugt durch ein Thermoelement ein elektrisches Signal. Im Gegensatz zu Halbleitersensoren können Thermosäulensensoren hohe Leistungen messen und besitzen eine geringe Wellenlängenabhängigkeit.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.