Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Cage-System Kugel mit (5) 30mm Öffnungen und (1) 43mm Öffnung

#85-624

×
Produkt #85-624 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€131,84
Stk. 1+
€131,84
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Funktion:
Intersection

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Größe (mm):
50.8 Sq.
Dicke (mm):
50.80
Kreisdurchmesser der Löcher mit M3-Gewinde (mm):
(5) 38 / (1) 48

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktdetails

  • Ideal zur Kreuzung mehrerer optischer Wege
  • In die Kugel mit 43 mm Öffnung kann eine große Optik eingesetzt werden
  • Abdeckplatten blockieren nicht benutzte optische Wege

Die Kugeln für das TECHSPEC® Cage-System aus haltbarem, eloxiertem Aluminium erlauben die Kreuzung optischer Wege. Die Kugeln sind robuster als ein Würfel aus den Standardplatten und Winkeln. Jede Stirnfläche besitzt M3 Gewindebohrungen zum einfachen Anbau von Standardplatten über die dann wiederum Stangen an der Kugel befestigt werden können. Jede Kugel wird mit 20 M3 Inbusschrauben geliefert. Ersatzschrauben sind separat erhältlich (#85-433). Muss für Anwendungen eine große Optik in einer Kugel montiert werden, sollte eine Cage-System Kugel mit einer 43 mm Öffnung verwendet werden. Zum Blocken nicht verwendeter optischer Pfade sind Abdeckplatten lieferbar.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.