Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

C-Mount-Zwischenringkit

C-Mount Extension Tube Kit, #54-261

×
Produkt #54-261 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€110,00
Stk. 1+
€110,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Lens Accessory
Inhalt des Sets:
0.5mm Brass Spacer Ring (#03-631)
1mm Brass Spacer Ring (#03-632)
(2) 5mm C-Mount Extension Tube (#54-628)
10mm C-Mount Extension Tube (#54-629)
15mm C-Mount Extension Tube (#54-630)
40mm C-Mount Extension Tube (#54-631)

Gewinde & Montage

Gewinde:
C-Mount

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Verkleinern das Bildfeld und reduzieren den Arbeitsabstand
  • Verschiedene Zwischenringlängen verfügbar
  • Kompatibel mit C-Mount-Objektiven mit Festbrennweite

Unsere Objektive mit Festbrennweite besitzen einen Fokusmechanismus, der Arbeitsabstände zwischen unendlich (hierfür sind die Objektive entwickelt und optimiert) und 100 mm ermöglicht. Bei großen Arbeitsabständen reicht der Platz zur Befestigung der Objektive auf einer optischen Bank oft nicht aus und die Bildfelder sind größer als notwendig. Über Zwischenringe kann der minimale Arbeitsabstand verkürzt, die Vergrößerung erhöht und somit das Bildfeld verkleinert werden. Die Zeichnung unten verdeutlicht was passiert, wenn ein Zwischenring zwischen Objektiv und Kamera eingefügt wird. Die Bildweite wird verlängert und entsprechend der Abbildungsgleichung verkürzt sich die Objektweite. Die Vergrößerung des Systems vergrößert sich weiter und das Bildfeld verkleinert sich weiter, wenn noch weitere Zwischenringe eingefügt werden.

Das C-Mount-Zwischenringkit zur Verkleinerung des Bildfeldes und zur Reduzierung des Arbeitsabstandes beinhaltet folgende Zwischenringe: 0,5 mm, 1 mm, 2x 5 mm, 10 mm, 15 mm und 40 mm. Die Verkleinerung des Arbeitsabstandes durch das Hinzufügen von Zwischenringen zwingt das Objektiv auf Abstände zu fokussieren, die eigentlich außerhalb seines Arbeitsabstandsbereichs liegen. Dies kann zu einer stärkeren Verzeichnung, zu höherer chromatischer und sphärischer Aberration, reduzierter Schärfentiefe, Beleuchtungsungleichmäßigkeiten und geringerer Lichtstärke führen. C-Mount-Verlängerungstubus und Abstandsringe aus Messing werden separat verkauft.

Bitte beachten Sie: Verwenden Sie den 5 mm Zwischenring (#03-618), um CS-Mount-Kameras in C-Mount umzuwandeln.

Technische Informationen

Using C-Mount Spacers in Electronic Imaging
Using C-Mount Spacers in Electronic Imaging

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.