Produkt in den Warenkorb gelegt

BFLY-PGE-12A2M-CS 1/3" Blackfly® GigE-Kamera mit PoE, monochrom

Mehr Produkte von Teledyne FLIR

FLIR Blackfly® PoE GigE Cameras (Front)

FLIR Blackfly® PoE GigE Cameras (Front) FLIR Blackfly® PoE GigE Cameras (Back) +1
×
Produkt #89-533 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€355,00
Stk. 1+
€355,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Monochrome Camera
Hersteller:
FLIR
Kamera-Familie:
Blackfly®
Modellnummer:
BFLY-PGE-12A2M-CS

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
29 x 29 x 30 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
36
Gehäuse:
Full

Sensor

Bufferspeicher:
16MB
Sensortyp:
ON Semi AR0134
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
1/3"
Auflösung (Megapixel):
1.20
Pixel (h x v):
1,280 x 960
Pixelgröße, h x v (μm):
3.75 x 3.75
Sensorfläche, h x v (mm):
4.8 x 3.6
Bildrate (fps):
52.00
Pixeltiefe:
8/12/16/24 bit
Belichtungszeit:
19μs - 1.226s
Dynamikbereich (dB):
57.87
Bildverarbeitungsstandard:
GigE Vision v1.2

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
2.5

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Videoausgang:
GigE (PoE)
Stecker:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #88-063
Europe: #88-063
Japan: #88-063
Korea: Not Available
China: #88-063
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
6-pin Hirose (HR10)

Gewinde & Montage

Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210
Mount:
CS-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to +45
Lagerungstemperatur (°C):
-30 to +60

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

Two GigE cables are required if using the PoE injector. Use (#03-618) 5mm Spacer to convert CS-Mount Cameras to C-Mount. Software available for download.
  • Sehr kompakter Aufbau
  • Maximale Flexibilität durch Power over Ethernet (PoE)
  • Inklusive Bilderfassungssoftware und SDK FlyCapture2
  • Versionen mit USB3 ebenfalls verfügbar

Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly®: Namhafte Bildverarbeitungskameras, die überall passen 

Die Kameraserie Blackfly® kombiniert Sensoren von Sony, Aptina und e2v mit einer Reihe von branchenführenden Funktionen.

Blackfly® bietet verschiedene hochempfindliche Sensoren und den hohen Durchsatz von USB 3.0 oder GigE. Die Kameras verfügen über eine umfassende Liste einzigartiger Eigenschaften zu einem erschwinglichen Preis und kompromisslosen Wert. Die sehr kompakten Blackfly-Kameras haben Abmessungen von nur 29 x 29 x 30 mm, wiegen nur 36 Gramm, verbrauchen 3 Watt und haben eine dreijährige Garantiezeit.

Die Kameras sind mit Farb- oder Monochromsensoren verfügbar und bieten somit vielseitige Bildverarbeitungslösungen, die schnell zu den präzisen Bildern führen, die für Ihre Anwendung benötigt werden. Eine Reihe von Kamerazubehör und einheitliche Größen ermöglichen eine einfache Integration unabhängig von Sensorformat, Auflösung und Bildrate.

Hinweis: Bei Verwendung des PoE-Injektors werden zwei GigE-Kabel benötigt. Verwenden Sie einen 5-mm-Abstandsring (#03-618) zur Umwandlung von CS-Mount-Kameras in C-Mount. Die Software ist zum Download verfügbar.

Blackfly® GigE Farbe / monochrom

  • Es sind verschiedene Modelle mit verschiedenen Sensoren und Auflösungen verfügbar: 1,2 MP, 1,3 MP, 2,0 MP, 2,3 MP, 3,2 MP und 5,0 MP

Eigenschaften

  • Perfekter Ersatz für Analogkameras
  • Datenschnittstelle: GigE oder USB3
  • CS-Mount
  • Besonders kleines Gehäuse, 29 x 29 x 30 mm, wiegt nur 36 g
  • Bildverarbeitung auf der Kamera beinhaltet Farbinterpolation, Gamma & LUT
  • 16 Megabyte Bildpuffer
  • LED-Statusanzeige
  • Unterstützt partielle Auslesung über ROI, Binning und Dezimierung
  • Trigger-Modi: Standard, Blitz, überlappend, Mehrfachaufnahme (nicht alle Sensoren unterstützen alle Modi)
  • 2 Nutzerkonfigurationssets für kundenspezifische Kameraeinstellung
  • Bittiefe: 10 oder 12 Bit
  • Fortschrittliche Auto-Algorithmen oder präzise manuelle Steuerung für Bildaufnahme und Vorverarbeitung auf Kamera
  • Windows oder Linux (32 oder 64 Bit)
  • Kamerasteuerung über FlyCapture SDK oder USB3-Vision-Software von Drittanbieter

Anwendungen

  • Life-Science-Geräte
  • Fertigungsautomatisierung
  • Biometrie-Anwendungen 
  • Ophthalmoskopie 
  • 3D-Scan
  • Automatische optische Inspektion
  • Lebensmittel- & Getränkeindustrie

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Cat5e-Kabel, verschraubbar, 5 m #86-785 €62,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
6-Pin Blackfly® GPIO Hirose, 1 m Kabel #88-064 €38,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
6-Pin Blackfly® GPIO Hirose, 4,5 m Kabel #88-065 €44,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
GPIO-Hiroseverbindung Blackfly® 6 Pins #88-066 €25,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Stromversorgung Blackfly S/Blackfly, 12 V, 1,5 A #88-063 €75,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
¼-20-Stativadapter für Blackfly S (30 mm)/Blackfly/Flea3/Chameleon3 #88-210 €12,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×

Auswahl-Assistent für Objektive

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.