Produkt in den Warenkorb gelegt

Flat-Top-Laserstrahlkonverter, 9,4 µm | πShaper 12_12_9.4

Mehr Produkte von AdlOptica
#25-839: 9.4µm Flat Top Beam Shaper | πShaper 12_12_9.4

#25-839: 9.4µm Flat Top Beam Shaper | πShaper 12_12_9.4

×
Produkt #25-839 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€8.847,70
Stk. 1-4
€8.847,70
Stk. 5+
€7.879,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
πShaper 12_12_9.4
Typ:
Beam Shaper
Art:
Flat Top

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
49.00
Länge (mm):
271.00
Gewicht (g):
<300

Optische Eigenschaften

Designwellenlänge DWL (nm):
9400
Eingangstrahldurchmesser, 1/e2 (mm):
12
Wellenlängenbereich (nm):
9000 - 10000
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
20m J/cm2 @ 5ns (typical)
Ausgangsdurchmesser, FWHM (mm):
12.0
Laserzerstörschwelle, gepulst:
20m J/cm2 @ 5ns (typical)

Gewinde & Montage

Gewinde:
Input: M27 x 1
Output: M33 x 1

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

AdlOptica πShaper Flat-Top-Laserstrahlkonverter sind optische Systeme, die durch Brechung die kollimierten gaußschen Eingangsstrahlen in kollimierte Flat-Top-Strahlen mit gleichmäßiger Verteilung der Lichtstärke und ebener Phasenfront umwandeln. Aufgrund des optischen Designs ist die gleichmäßige Intensitätsverteilung des konvertierten Strahls über große Distanzen stabil, und damit ist dieses Konzept ideal für die Holographie, Mikroskopie und Systemintegration. Ohne interne Fokussierung sind diese Systeme auch die perfekte Lösung für Anwendungen wie Mikrobearbeitung von Werkstoffen, Schweißen und Gravieren, bei denen hohe Laserleistungen benötigt werden. Diese AdlOptica πShaper Flat-Top-Laserstrahlkonverter werden in verschiedenen Designwellenlängen für gängige Nd:YAG-, Faserlaser-, CO2- und andere gängige Laserquellen angeboten. Jeder Laserstrahlkonverter ist für einen bestimmten Wellenlängenbereich geeignet, sodass er mit einem durchstimmbaren Laser verwendet werden kann. Achromatische Versionen können mit verschiedenen Laserquellen verwendet werden können. 

Hinweis: Das Fokussieren eines Strahls nach einem πShaper führt zum Verlust des Flat-Top-Profils. Um nach der Fokussierung einen Flat-Top-Strahl zu erhalten, stehen AdlOptica Focal-πShaper Q Flat-Top-Laserstrahlkonverter zur Verfügung.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
4-Achsen-Halterung für das Gewinde M27x1 #15-473 €937,30 Stk. 5+ €844,60   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung für Flat-Top-Laserstrahlkonverter zum Ausrichten #34-313 €292,52 Stk. 5+ €264,71   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.