Produkt in den Warenkorb gelegt

Bandpassinterferenzfilter, 910 nm ZWL, 10 nm FWHM, 50 mm D. (inkl. Fassung)

×
Produkt #67-926 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€511,91
Stk. 1-9
€511,91
Stk. 10+
€460,41
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Bandpass Filter
Typische Anwendungen:
General Filtering

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
50.00 +0.00/-0.25
Freie Apertur CA (mm):
45.0
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Aufbau:
Mounted in Black Anodized Ring

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
0
Optische Dichte OD:
≥4.0
Zentralwellenlänge ZWL (nm):
910.00 +3.0/-1.0
Toleranz Zentralwellenlänge ZWL (nm):
+3.0/-1.0
Halbwertsbreite FWHM (nm):
10.00 ±2
Toleranz Halbwertbreite (nm):
±2
Min. Transmission (%):
>50
Beschichtung:
Traditional Coated
Oberflächenqualität:
80-50
Blockungsbereich (nm):
200 - Far IR

Gewinde & Montage

Fassungsdicke (mm):
5.9 ±0.1

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-50 to +70

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Erhältlich für UV-, VIS- und IR-Zentralwellenlängen
  • Bandbreiten von 10 – 80 nm erhältlich
  • Ideal für biomedizinische Anwendungen und die Integration in Geräte
  • Zentralwellenlängen von 193 - 399 nm, 400 - 699 nm und 700 - 1650 nm lieferbar

Die traditionell beschichteten Bandpassinterferenzfilter werden eingesetzt, wenn eine selektive Transmission eines schmalen Wellenlängenbereichs benötigt wird, alle anderen Wellenlängen aber geblockt werden sollen. Sie eignen sich ideal für diverse biomedizinische Anwendungen und die quantitative Analyse von Chemikalien.

Bandpassinterferenzfilter werden häufig für Instrumente der klinischen Chemie, für Umweltprüfungen, die Farbmesstechnik, die Trennung von Element- und Laserspektrallinien, die Flammenphotometrie, Fluoreszenzanalyse und Immuntests eingesetzt. Außerdem dienen Bandpassinterferenzfilter zur Auswahl diskreter Spektrallinien aus Lichtbogen- oder Gasentladungslampen und zur Isolierung einer bestimmten Linie aus Ar-, Kr-, Nd:YAG- und anderen Lasern. Sie werden oft zusammen mit Diodenlasermodulen und LEDs eingesetzt.

Traditionell beschichtete Filter

Traditionell beschichtete Filter haben einen dreiteiligen Aufbau: Ein Teil bestimmt die Zentralwellenlänge (ZWL), die Bandbreite (FWHM) und die Form der Transmissionskurve während die anderen beiden Teile den Grad und den Bereich der Blockung außerhalb des Transmissionsbereichs bestimmen. Der Bandpassbereich wird durch wiederholte Aufbringung von dielektrischen Schichten auf ein Glassubstrat im Vakuum bestimmt. Die Blockung von Wellenlängen durch destruktive Interferenz ist auf einen Bereich von 15% der Zentralwellenlänge begrenzt, deshalb müssen zur Reduzierung der Transmission außerhalb dieses Bandes zusätzliche Glas- und Metallschichten aufgebracht werden. Metallische Sperrschichten (z. B. Silber) reflektieren und absorbieren Strahlung außerhalb des Transmissionsbereichs und unterdrücken so Transmissionsbereiche höherer Ordnung im Röntgen- oder IR-Bereich. Die Blockung der metallischen Sperrschichten wird durch das Hinzufügen von Farbgläsern, die die UV- oder IR-Strahlung absorbieren, noch weiter verstärkt. Nachdem alle Filme aufgebracht wurden, werden die drei Teile zusammengefügt, versiegelt, zurechtgeschnitten und gefasst.

Technische Informationen

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.
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
Optikhalterung, 50 mm Optikdurchmesser, 12 mm Optikdicke Fixed #64-567 €47,38
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung, 50 mm Optikdurchmesser, 18 mm Optikdicke Fixed #64-568 €47,38
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
95mm Außendurchmesser, drei Schrauben, einstellbare Ringhalterung Fixed #36-605 €79,83
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematische runde Optikhalterung der E-Serie 50/50,8 mm Adjustable - Tip-Tilt #15-867 €91,67
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, feste Optikhalterung, Optikdurchmesser 50,0 mm Fixed #17-516 €91,67
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 60 mm, metrisch Fixed #55-530 €104,03
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
137mm Außendurchmesser, drei Schrauben, einstellbare Ringhalterung Fixed #03-670 €109,18
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
50/50,8 mm Durchmesser, kinematische Optikhalterung, 2 Verstellschrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-852 €128,75
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, kinematische Halterung der E-Serie, Optikdurchmesser 50/50,8 mm Adjustable - Tip-Tilt #17-522 €142,40
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
50/50,8 mm Durchmesser, kinematische Optikhalterung, 3 Verstellschrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-855 €149,35
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
2" Durchmesser, Optikfassung Fixed #36-465 Ausverkauf €178,19
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, kinematische Halterung, 3 Schrauben, Optikdurchmesser 50/50,8 mm Adjustable - Tip-Tilt #17-524 €200,08
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Kinematische Halterungen aus Edelstahl, 50,0/50,8 mm Optikdurchmesser, 2 Schrauben Adjustable - Tip-Tilt #26-816 Neu €236,90
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematische Halterungen aus Edelstahl, 50,0/50,8 mm Optikdurchmesser, 3 Schrauben Adjustable - Tip-Tilt #26-819 Neu €257,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
X-Y-verstellbare Optikhalterung, 50,8 mm Adjustable - Linear (XY) #62-957 €296,64
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, X-Y-Bewegung, Optikdurchmesser 50/50,8 mm Adjustable - Linear (XY) #17-514 €340,16
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Kinematischer Spiegelhalter, 50/50,8 mm, Einstellung oben Adjustable - Tip-Tilt #55-005 €347,11
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Kinematischer Spiegelhalter, 50/50,8 mm, Einstellung oben (mit Mikrometer) Adjustable - Tip-Tilt #56-326 €371,83
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Selbstzentrierende Halteklemme, 5 -100 mm Durchmesser Fixed #16-078 €394,49
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, kinematische Spiegelhalterung mit Mikrometer, Optikdurchmesser 50/50,8 mm Adjustable - Tip-Tilt #17-520 €435,95
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Präzise kardanische Halterung, 50/50,8 mm Spiegeldurchmesser Adjustable - Gimbal #55-000 €492,34
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, präzise kardanische Halterung, Innendurchmesser 50/50,8 mm Adjustable - Gimbal #17-518 €538,43
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
X-Y-Z-verstellbare Optikhalterung, 50,8 mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-960 €581,95
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung mit 5 Achsen, 50,8 mm Optikdurchmesser Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-778 €808,55
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.