Produkt in den Warenkorb gelegt

Traditionell beschichteter Bandpassfilter, hohe Transmission, ZWL 850 nm, 50 mm Durchm., 20 nm

High Transmission Traditional Coated Bandpass Filters

High Transmission Traditional Coated Bandpass Filters

×
Produkt #71-749 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€515,00
Stk. 1+
€515,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Bandpass Filter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
50.00 +0/-0.25
Freie Apertur CA (mm):
45.0
Dicke (mm):
5.90
Aufbau:
Mounted in Black Anodized Ring

Optische Eigenschaften

Zentralwellenlänge ZWL (nm):
850.00
Toleranz Zentralwellenlänge ZWL (nm):
+2/-2
Halbwertsbreite FWHM (nm):
20.00
Toleranz Halbwertbreite (nm):
±4
Min. Transmission (%):
80
Beschichtung:
Traditional Coated
Blockungsbereich (nm):
1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-50 to +70

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Hohe Transmission bis zu 80%
  • Wellenlängenbereich 441,6 bis 1064 nm mit Bandbreiten 10, 20 und 40 nm
  • Ideal für medizinische und analytische Anwendungen

Die traditionell beschichteten Bandpassfilter mit hoher Transmission sind ideal für Anwendungen, bei denen die Blockung des fernen Infrarots nicht erforderlich ist. Sie bieten 80% Transmission im Durchlassbereich und eine gute Blockung im VIS- und NIR-Bereich. Die Filter werden für verschiedene Wellenlängen im VIS- und NIR-Bereich angeboten, z. B. für beliebte Laser-, Quecksilber-, Biomedizin- und Analysespektrallinien. Eine hermetische Versiegelung und eine eloxierte Metallfassung stellen die hohe Leistung auch in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit sicher und schützen vor Abplatzungen und Kratzern. Die traditionell beschichteten Bandpassfilter mit hoher Transmission können für eine Vielzahl von wissenschaftlichen und medizinischen Anwendungen wie die spektrale Radiometrie, medizinische Diagnostik, chemische Analyse und Farbmetrik eingesetzt werden. Für Anwendungen, bei denen breitere Blockungsbereiche benötigt werden, sind weitere traditionell beschichtete Bandpassfilter verfügbar; für Anwendungen, bei denen Transmissionen von über 90% benötigt werden, sind hart beschichtete Bandpassfilter die beste Wahl.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.