Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Außentubus, 80 mm Länge

TECHSPEC Multi-Element Outer Tubes

×
Produkt #37-903 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€30,39
Stk. 1-4
€30,39
Stk. 5+
€27,09
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Funktion:
Extension Tube (Fixed)

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Tubuslänge (mm):
80.0
Gesamtlänge (mm):
80.0
Aufbau:
Matte Black Anodized Aluminum (6061-T6)
Außendurchmesser (mm):
32.0

Gewinde & Montage

Gewindeart:
M29 x 0.75

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Kontinuierliches M29 x 0,75 Innengewinde für einfache Linsenpositionierung
  • Vermeidung von unerwünschtem Fremd- und Streulicht im System
  • Erhältlich in mehreren Längen für kompakte Systeme
  • Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie aus den Komponenten des Multi-Element Tubus-Systems ein optisches System aufgebaut wird

TECHSPEC® Multi-Element Außentuben bieten eine kompakte und geschlossene Systemmontagelösung. Die Außentuben sind in fünf verschiedenen Längen erhältlich und ermöglichen die Regelung der Gesamtsystemlänge. Das geschlossene Design und die matte Oberfläche verhindern, dass unerwünschtes Fremd- und Streulicht in das optische System gelangt. Die TECHSPEC® Multi-Element Außentuben haben ein M29 x 0,75 Innengewinde entlang der gesamten Länge und ermöglichen so eine bestmögliche Positionierung der TECHSPEC® inneren Halterungen für Einzeloptiken und der TECHSPEC® inneren Halterungen für Optikpaare. Für Anwendungen in rauen Umgebungen wird das Multi-Element Retainerring-Set (#37-774) dringend empfohlen, um den Linsenabstand zu arretieren.

Bitte beachten Sie: Das TECHSPEC® Multi-Element Tubus-System Zubehör wird für eine einfache Systemerweiterung oder -integration empfohlen. Die Multi-Element Adapterplatte auf Cage-System (2" quadratisch, #11-213) kann verwendet werden, um einen Multi-Element Tubus-System-Aufbau auf einer TECHSPEC® Edelstahlstange zu befestigen.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Multi-Element Gabelschlüssel mit Skala #13-567 €60,77   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
ME Verbindungsring mit variabler Blende #11-176 €155,53 Stk. 5+ €136,99   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
ME Außentubus Verbindungsring #11-179 €49,44 Stk. 5+ €43,57   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
ME Retainerring-Set #37-774 €19,06 Stk. 5+ €16,79   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter Außengewinde C-Mount, Außengewinde M29 x 0,75 #11-178 €33,73 Stk. 5+ €30,28   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter Innengewinde C-Mount, Außengewinde M29 x 0,75 #11-177 €33,73 Stk. 5+ €30,28   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
ME Adapterplatte auf Cage-System (2" quadratisch) #11-213 €32,70 Stk. 5+ €29,15   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
ME Adapterplatte auf Cage-System (Basisplatte) #11-211 €32,70 Stk. 5+ €31,31   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
ME Tubus-Gabelschlüssel #11-046 €56,14   Angebotsanfrage