Produkt in den Warenkorb gelegt

Fasergekoppelte Laserdiode, 785 nm, 20 mW

×
Produkt #23-784 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€830,00
Stk. 1-9
€830,00
Stk. 10+
€750,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Lasertyp:
Diode
CDRH-Laserklasse:
IIIb

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge der Faser (m):
1

Optische Eigenschaften

Numerische Apertur NA:
0.12
Mode:
Fiber-Coupled
Faserdurchmesser (μm):
5
Wellenlänge (nm):
785.00 ±10
Farbe:
Red

Elektronische Spezifikationen

Ausgangsleistung (mW):
20

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Betriebsspannung (V):
5.0
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-818
Europe: #73-818
Japan: #13-640
Korea: #33-770
China: #73-818
Stecker:
FC/PC

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
+15 to +30

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktdetails

  • Einmodenfaser mit FC/PC-Stecker
  • 1 bis 100 mW Ausgangsleistung und Wellenlängen zwischen 405 und 1550 nm
  • Integrierter Treiber für einfache Bedienung

Die fasergekoppelten Laserdiodenmodule haben eine 1 m lange Einmodenfaser mit FC/PC-Stecker. Außerdem besitzen die Laserdiodenmodule einen integrierten Treiber, mit dem ein einfacher Plug&Play-Betrieb möglich ist, bei dem lediglich noch eine externe Stromversorgung mit 5 V benötigt wird (#83-855). Die fasergekoppelten Laserdiodenmodule sind mit VIS- und NIR-Wellenlängen zwischen 405 und 1550 nm verfügbar und bieten Ausgangsleistungen von 1 bis 100 mW. Der einfache Plug&Play-Betrieb macht die Module ideal für Labore und OEM-Anwendungen.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.