Produkt in den Warenkorb gelegt

Fenster aus Zinkselenid (ZnSe) von ISP Optics, 76,2 mm Durchmesser, 8 mm Dicke, unbeschichtet | ZC-W-76-8

Mehr Produkte von ISP Optics
×
Produkt #24-666 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.852,50
Stk. 1+
€1.852,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Protective Window
Modellnummer:
ZC-W-76-8

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
85
Freie Apertur CA (mm):
64.77
Durchmesser (mm):
76.20 +0.00/-0.13
Dicke (mm):
8.00 ±0.13
Kanten:
Fine Ground
Knoop-Härte (kg/mm2):
120
Parallelität (Bogenminuten):
<3
Poisson-Zahl:
0.28
Elastizitätsmodul (GPa):
67.2

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Uncoated
Brechungsindex (nd):
2.631
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe)
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/20 @ 10.6μm
Oberflächenqualität:
60-40
Wellenlängenbereich (nm):
600 - 18000

Materialeigenschaften

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
7.57
Dichte (g/cm3):
5.27

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Geringe Dispersion und Absorption von 0,6 - 18 µm
  • Hohe Beständigkeit gegenüber thermischem Schock
  • Ideal für Wärmebildgebung, FLIR und medizinische Systeme

Fenster aus Zinkselenid (ZnSe) von ISP Optics haben eine geringe Absorption und Dispersion über einen breiten Wellenlängenbereich vom sichtbaren bis zum infraroten Spektrum. Die Fenster können daher ideal für Infrarotanwendungen wie z. B. die thermische Bildgebung, FLIR-Systeme oder die Medizintechnik eingesetzt werden. Zinkselenid ist ein relativ weiches Material, das schnell verkratzt und nicht für raue Umgebungen empfohlen wird, da die Knoop-Härte nur 120 beträgt. Die Fenster aus Zinkselenid (ZnSe) von ISP Optics sind aufgrund der geringen Absorption ideal für Anwendungen mit CO2-Lasern bei 10,6 µm geeignet. Die Fenster werden unbeschichtet oder mit einer breitbandigen Antireflexionsbeschichtung (BBAR) für 2 - 13 µm oder 8 - 12 µm angeboten.

Bitte beachten Sie: Bei der Handhabung von Zinkselenid sollte besonders vorsichtig vorgegangen werden, da es sich um ein giftiges Material handelt. Es sollten immer Plastikhandschuhe getragen werden, um eine Kontamination zu vermeiden.

Spezielle Handhabung

Diese Optiken erfordern eine spezielle Behandlung, um Schäden zu vermeiden und eine lange Lebensdauer zu garantieren. Die korrekte Handhabung, Reinigung und Lagerung sind äußerst wichtig für die optische Qualität. In unserem Wissens-Zentrum finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Optikreinigung und Erklärungen zu bewährten Verfahren. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, senden Sie uns gerne jederzeit eine E-Mail oder chatten Sie mit unserem technischen Support.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.