Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Off-Axis-Parabolspiegel, 100 Å, 76,2 x 76,2 mm eff. BW, 90°, Gold ohne Schutzschicht

×
Produkt #35-656 3-4 Tage
×
Andere Beschichtungen
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€782,80
Stk. 1-5
€782,80
Stk. 6+
€705,55
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Off-Axis Parabolic Mirror

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
76.20 +0.00/-0.38
Oberflächenrauheit (Angström):
<100 RMS
Freie Apertur (%):
90
Y-Offset (mm):
76.2

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
76.20
Toleranz Brennweite (%):
±1
Krümmungsradius (mm):
76.20
Beschichtung:
Bare Gold
Art der Beschichtung:
Metal
Beschichtungsspezifikation:
Ravg≥94% @ 700 - 800nm
Ravg≥97% @ 800 - 2,000nm
Ravg ≥98% @ 2,000 - 12,000nm
Offset-Winkel (°):
90
Parent-Brennweite PFL (mm):
38.1
Oberflächengenauigkeit, RMS:
3/4λ
Wellenlängenbereich (nm):
700 - 12000
Oberflächenqualität:
80-50
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
Reflektierte Wellenfront, RMS:
3/2λ

Gewinde & Montage

Kompatible Montageplatten:

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Gold ohne Schutzschicht oder Protected-Gold-Beschichtung für NIR- und IR-Anwendungen
  • 50 Å und 100 Å Optionen für die Oberflächenrauheit
  • 15°, 30°, 45°, 60° oder 90° Ablenkwinkel
  • Spiegel mit Aluminium- oder Silber-Beschichtung sind ebenfalls erhältlich

TECHSPEC® Off-Axis-Parabolspiegel mit Gold-Beschichtung (OAPs) sind auf minimalen Streuverlust bei Lichtfokussierungsanwendungen konzipiert. Diese OAP-Spiegel sind mit Protected-Gold-Beschichtungen oder ohne Schutzschicht erhältlich und bieten ein hervorragendes Reflexionsvermögen vom Nahinfrarot-Bereich (NIR) bis zum fernen Infrarot (IR). Optionen mit verschiedenen Oberflächenrauheiten sind mit Ablenkwinkeln von 15° bis 90° verfügbar, was die Flexibilität für Systemdesigns erhöht. TECHSPEC® Off-Axis-Parabolspiegel mit Gold-Beschichtung werden häufig in IR-Systemen wie FLIR und FTIR sowie IR-Lasern einschließlich Quantenkaskadenlasern (QCLs) eingesetzt. Montageplatten mit Bohrungen senkrecht zur optischen Achse für die Stangenmontage sind ebenfalls erhältlich.

Technische Informationen

Spezielle Handhabung

Diese Optiken erfordern eine spezielle Behandlung, um Schäden zu vermeiden und eine lange Lebensdauer zu garantieren. Eine korrekte Handhabung, Reinigung und Lagerung sind für die optische Qualität extrem wichtig. In unserem Wissens-Zentrum finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Optikreinigung und Erklärungen zu bewährten Verfahren. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, senden Sie uns gerne jederzeit eine E-Mail oder chatten Sie mit unserem technischen Support.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Montageplatte für Off-Axis-Parabolspiegel mit 6,35 mm Durchmesser #37-943 €99,40 Stk. 6+ €89,61   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Montageplatte für Off-Axis-Parabolspiegel mit 12,7 mm Durchmesser #34-425 €95,28 Stk. 6+ €86,01   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Montageplatte für Off-Axis-Parabolspiegel mit 25,4 mm Durchmesser #47-111 €118,45 Stk. 6+ €107,12   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Montageplatte für Off-Axis-Parabolspiegel mit 50,8 mm Durchmesser #47-112 €123,60 Stk. 6+ €111,24   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Montageplatte für Off-Axis-Parabolspiegel mit 76,2 mm Durchmesser #63-375 €136,99 Stk. 6+ €123,60   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Montageplatte für Off-Axis-Parabolspiegel mit 101,6 mm Durchmesser #83-977 €167,89 Stk. 6+ €151,41   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.