Produkt in den Warenkorb gelegt

Focal-Flat-Top-Laserstrahlkonverter, 750-900 nm (Ti:Saphir), 8-12 mm Eingangsstrahldurchmesser | Focal-πShaper_TiS_Q-10

Mehr Produkte von AdlOptica
×
Produkt #25-851 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.162,10
Stk. 1-4
€3.162,10
Stk. 5+
€2.811,90
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
Focal-πShaper_TiS_Q-10
Typ:
Beam Shaper
Kompatibler Adapter:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
20
Durchmesser (mm):
42.00
Länge (mm):
29.00
Gewicht (g):
50
Eingangsstrahldurchmesser, 1/e² (mm):
6 - 9

Optische Eigenschaften

Designwellenlänge DWL (nm):
750, 900
Transmission (%):
>99
Wellenlängenbereich (nm):
750 - 900
Mode Eingangsstrahl:
TEM00
Typische Modenqualität Eingangsstrahl, M2:
<1.5
Eingangsstrahldivergenz (mrad):
±20

Elektronische Spezifikationen

Maximale Eingangsleistung, CW (kW):
0.2

Gewinde & Montage

Innengewinde:
M30 x 0.75
Außengewinde:
M30 x 0.75

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

AdlOptica Focal-πShaper Q Flat-Top-Laserstrahlkonverter werden verwendet, um Gaußstrahlen nach der Fokussierung durch eine Linse in Flat-Top-Strahlprofile umzuwandeln. Dies wird erreicht, indem der Gaußstrahl durch den πShaper transformiert wird und direkt nach dem πShaper eine Airy-Verteilung aufweist. Die Strahlkonverter zeichnen sich durch ein kompaktes Design mit Innen- und Außengewinde aus und lassen sich daher problemlos in Geräte integrieren. AdlOptica Focal-πShaper sind vorteilhaft für die Strahlformung in der Mikrobearbeitung, einschließlich Leiterplattenfräsen und -bohren, sowie für Mikroschweißanwendungen. Es sind mehrere Versionen für Nd:YAG-, Ti:Saphir- und IR-Wellenlängen mit kompatiblen Eintrittsstrahl-Durchmessern von nur 2,5 mm bis zu 23 mm erhältlich.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Ausrichtungslinse Q #13-783 €164,80 Stk. 5+ €148,32   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Ausrichtungslinse Q für UV #13-784 €212,18 Stk. 5+ €191,58   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter M30 x 0,75 bis M58 x 1 #12-322 €121,54 Stk. 5+ €111,24   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter M58 x 1 bis M30 x 0,75 #12-323 €121,54 Stk. 5+ €111,24   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter M30 x 0,75 auf SM1 #13-786 €121,54 Stk. 5+ €111,24   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter M30 x 0,75 auf M27 x 1 #13-785 €121,54 Stk. 5+ €111,24   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.