Produkt in den Warenkorb gelegt

Polarisationsfilm für UV, 75 x 75 mm

×
Produkt #25-109 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€248,23
Stk. 1-9
€248,23
Stk. 10+
€197,76
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Linear Polarizer
Hinweis:
Protective Film on Both Sides

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
75.00
Größe (mm):
75.0 x 75.0 ±0.2
Dicke (mm):
0.19 Nominal
Aufbau:
Polarizing Film
Breite (mm):
75.00

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Uncoated
Auslöschungsverhältnis:
1000:1 (avg @ 325nm-400nm)
6000:1 (avg @ 400nm-750nm)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
CTA (Cellulose Triacetate)
Wellenlängenbereich (nm):
320 - 750
Transmission, einzeln (%):
39 (325nm-400nm)
Transmission, gekreuzt (%):
0.04 (325nm-400nm)

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
Heat Resistance: 70°C dry
Cold Resistance: -20°C
Resistenz Umwelteinflüsse:
DIN ISO 9022-2-10-04
DIN ISO 9022-2-11-05
DIN ISO 9022-2-12-07
DIN ISO 9022-2-14-02
Lagerungstemperatur (°C):
15 - 25

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Hohe UV-Transmission von 325-400 nm
  • Kontrast 1000:1 von 325-400 nm, Kontrast 6000:1 von 400-750 nm
  • Dünne, vielseitige Polymer-Substrate

Die linearen Polarisationsfilme für UV bieten einen hervorragenden Kontrast und eine Transmission bis zu 39% für p-polarisiertes Licht im UV- und VIS-Bereich von 325 bis 750 nm. Es sind verschiedene rechteckige Größen verfügbar, die zu kleinen und großen Strahldurchmessern sowie verschiedenen LED-Lichtquellen passen. Die linearen Polarisationsfilme für UV sind aus einem haltbaren, robusten Filmsubstrat hergestellt, das sehr flexibel ist und mit einer Schere auf die richtige Größe zugeschnitten werden kann. Die Polarisationsfilme sind eine kostengünstige Alternative zu Glasfiltern und ideal für industrielle Messungen, die Spektroskopie und Mikroskopie geeignet. Lineare Polarisationsfilme für NIR und TECHSPEC lineare Polarisationsfilme mit hohem Kontrast (XP42) für sichtbares Licht sind ebenfalls verfügbar.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.