Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

70mm metrische Bühne, mittige Verstellung, ohne Durchbohrung

70mm, Center Drive, Solid Top Stage

×
Produkt #66-432 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€439,00
Stk. 1-2
€439,00
Stk. 3+
€383,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Metric

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:
Linear (X)
Führungssystem:
Crossed Roller Bearing
Orientierung Verstellschraube:
Center Drive
Bühnengröße (mm):
70 x 70
Verstellweg (mm):
13
Mittiges Loch:
M6 x 1
Aufbau:
Aluminium Stage
Steigung der Leitspindel (mm):
0.5
Belastbarkeit (kg):
8
Bühnengröße (Zoll):
2.75 x 2.75
Abweichung von gerader Linie (μm):
2
Pitch (arcsec):
30
Yaw (arcsec):
25

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Lead Screw

Gewinde & Montage

Gewinde:
(8) M6 x 1, (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Vier Größen von 30 x 30 mm bis 125 x 125 mm
  • Metrische und englische Lochmuster erhältlich
  • Mikrometer- und Leitspindelantriebsoptionen
  • Einfache Kombinierbarkeit zu X-Y- und X-Y-Z-Bühnen

TECHSPEC® Einachsige Bühnen mit Kreuzrollenlager (Modell ohne Durchbohrung) haben ein hochentwickeltes Kreuzrollenlager, das zu einer höheren Genauigkeit, Stabilität und Belastbarkeit führt. Diese Bühnen bieten eine präzise Positionierung mit einer Abweichung von der geraden Linie von nur 2 µm. TECHSPEC® Einachsige Bühnen mit Kreuzrollenlager (Modell ohne Durchbohrung) sind so konzipiert, dass sie sich sowohl mit anderen Bühnengrößen als auch mit manuellen TECHSPEC® Bühnen kombinieren lassen, was eine erhöhte Flexibilität bietet und dem Anwender die Möglichkeit gibt, beliebig viele Achsen in verschiedenen Konfigurationen zu erstellen. Das Standardmodell dieser Bühnen ohne Durchbohrung ist mit einem englischen ¼-20 TPI-Lochmuster bzw. metrischen Lochmuster mit einem mittigen M6-Gewinde erhältlich.

Alle Bühnen sind reinraumtauglich gemäß Klasse 100 (ISO 5) und mit einem Mikrometer- oder Leitspindelantrieb mit mittiger oder seitlicher Verstellung erhältlich. Leitspindelantriebe bieten eine Gewindesteigung von 0,5 mm. Metrische Mikrometerschrauben bieten eine Gewindesteigung von 0,5 mm mit einer 0,01-mm-Skalaund englische Mikrometerschrauben eine Gewindesteigung von 0,025" mit 0,001"-Skala.

Zur Konfigurierung Ihres eigenen mehrachsigen X-Y-Z-Positionierungssystems mit unseren Bühnen stehen TECHSPEC Z-Achsen-Winkel zur Verfügung. TECHSPEC Bodenadapterplatten bieten eine einfache und bequeme Möglichkeit, 30-mm- und 40-mm-Bühnen auf Standard-Lochplatten zu montieren. Für unsere 70-mm- und 125-mm-Bühnen, die direkt auf Lochplatten montiert werden können, wird keine Adapterplatte benötigt.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Z-Achsen-Adapter für 125mm Bühnen, metrisch #67-089 €165,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Z-Achsen-Adapter für 125mm Bühnen, englisch #66-489 €165,00 Stk. 3+ €143,80   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Z-Achsen-Adapter für 70mm Bühnen, metrisch #67-088 €127,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Z-Achsen-Adapter für 70mm Bühnen, englisch #66-488 €127,00 Stk. 3+ €111,10   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Z-Achsen-Adapter für 4mm Bühnen, metrisch #67-087 €89,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Z-Achsen-Adapter für 40mm Bühnen, englisch #66-487 €89,00 Stk. 3+ €77,80   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Z-Achsen-Adapter für 30mm Bühnen, metrisch #67-086 €73,50   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Z-Achsen-Adapter für 30mm Bühnen, englisch #66-486 €73,50 Stk. 3+ €64,60   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapterplatte für 30mm/40mm Bühnen, metrisch #66-493 €70,50 Stk. 3+ €62,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapterplatte für 30mm/40mm Bühnen, englisch #66-492 €70,50 Stk. 3+ €62,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Bodenadapterplatte für 30mm/40mm Bühnen, metrisch #66-620 €70,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Bodenadapterplatte für 30mm/40mm Bühnen, englisch #66-491 €70,50 Stk. 3+ €62,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.