Produkt in den Warenkorb gelegt

6X-Lupe und Strichplatte mit linearer Skala (#30-323)

×
Produkt #55-148 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€188,00
Stk. 1+
€188,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Optiktyp:
Glass Hastings Triplet

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Bildfeld (Zoll):
1.00
Durchmesser der Linse (Zoll):
0.925
Strichplattendurchmesser (mm):
27.00
Höhe (Zoll):
1.75
Gewicht (g):
43.3

Optische Eigenschaften

Arbeitsabstand (Zoll):
1.5

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Entwickelt und hergestellt von Edmund Optics®
  • Linsensystem mit Hasting-Triplett
  • Erhältlich mit Skala auf gerader Linie oder mehreren Skalen auf Strichplatte mit 27 mm
  • Inklusive Aufbewahrungstasche

Die 6X-Lupen können in einer Vielzahl von Anwendungen in Industrie und Forschung eingesetzt werden. Sie stehen direkt auf der Arbeitsfläche und sind ideal, um kleine Teile, Linien, Winkel, Lochdurchmesser und Gewindegrößen zu vermessen. Im Gegensatz zu günstigeren Lupen, die nur aus einer Linse bestehen, besitzt die 6X-Lupe ein Triplett, das ein extrem flaches Bildfeld über die gesamte Strichplattengröße erzeugt. Die 6X-Lupen haben eine klare Basis, durch die das Objekt mit Außenlicht beleuchtet wird. Passend für alle Strichplatten mit 27 mm Durchmesser. Die Strichplatten sind aus hochqualitativem Glas hergestellt.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
21mm D., metrisch, Linienskala, Kontaktstrichplatte #32-255 €71,59 Stk. 5+ €67,26   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
26mm D., metrisch, Linienskala, Kontaktstrichplatte #62-226 €71,59 Stk. 5+ €67,26   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
26mm D., englisch, Linienskala, Kontaktstrichplatte #62-227 €71,59 Stk. 5+ €67,26   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
26mm D., metrisch, Fadenkreuz, 2 Skalen, Kontaktstrichplatte #62-235 €71,59 Stk. 5+ €67,26   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
27mm D., englisch/metrische Skala, Kontaktstrichplatte #39-458 €71,59 Stk. 5+ €67,26   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
27mm D., metrisch, Linienskala, Kontaktstrichplatte #30-323 €71,59 Stk. 5+ €67,26   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
27mm D., englisch, Linienskala, Kontaktstrichplatte #32-810 €71,59 Stk. 5+ €67,26   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
27mm D., metrisch, Fadenkreuz, 2 Skalen, Kontaktstrichplatte #39-450 €71,59 Stk. 5+ €67,26   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
27mm D., metrisch, Fadenkreuz, Kontaktstrichplatte #39-448 €71,59 Stk. 5+ €67,26   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
35mm D., englisch/metrische Skala, Kontaktstrichplatte #62-253 €71,59 Stk. 5+ €67,26   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
35mm D., metrisch, Linienskala, Kontaktstrichplatte #62-252 €71,59 Stk. 5+ €67,26   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
35mm D., metrisch, Fadenkreuz, 2 Skalen, Kontaktstrichplatte #62-261 €71,59 Stk. 5+ €67,26   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
35mm D., metrisch, Fadenkreuz, Kontaktstrichplatte #64-845 €71,59 Stk. 5+ €67,26   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
21mm Durchmesser, Messung Dicke/Löcher, Kontaktstrichplatte #30-186 €71,59 Stk. 5+ €67,26   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
21mm Durchmesser, Quadratzentimeter, Kontaktstrichplatte #32-257 €71,59 Stk. 5+ €67,26   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
26mm Durchmesser, Messung Dicke/Löcher, Kontaktstrichplatte #62-219 €71,59 Stk. 5+ €67,26   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
26mm Durchmesser, Quadratzentimeter, Kontaktstrichplatte #62-217 €71,59 Stk. 5+ €67,26   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
26mm Durchmesser, verschiedene Skalen, Kontaktstrichplatte #62-240 €71,59 Stk. 5+ €67,26   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
27mm Durchmesser, verschiedene Skalen, Kontaktstrichplatte #30-585 €71,59 Stk. 5+ €67,26   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
27mm Durchmesser, Messung Dicke/Löcher, Kontaktstrichplatte #64-857 €71,59 Stk. 5+ €67,26   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
27mm Durchmesser, metrisch: quadr. Gitter, Kontaktstrichplatte #64-858 €71,59 Stk. 5+ €67,26   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
34,7mm Durchmesser, Messung Dicke/Löcher, Kontaktstrichplatte #62-245 €71,59 Stk. 5+ €67,26   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
34,7mm Durchmesser, Quadratzentimeter, Kontaktstrichplatte #62-243 €71,59 Stk. 5+ €67,26   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
34,7mm Durchmesser, verschiedene Skalen, Kontaktstrichplatte #62-266 €71,59 Stk. 5+ €67,26   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
27mm D., englische Lochvermessung, Kontaktstrichplatte #39-456 €71,59 Stk. 5+ €67,26   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
27mm D., metrische Lochvermessung, Kontaktstrichplatte #39-457 €71,59 Stk. 5+ €67,26   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
27mm D., englische Dickenmessung, Kontaktstrichplatte #30-587 €71,59 Stk. 5+ €67,26   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
27mm D., metrische Dickenmessung, Kontaktstrichplatte #30-586 €71,59 Stk. 5+ €67,26   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
21mm D., metrisch, Fadenkreuz/Kreise, Kontaktstrichplatte #39-454 €71,59 Stk. 5+ €67,26   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
21mm D., metrisch, konzentrische Kreise, Kontaktstrichplatte #64-850 Ausverkauf €36,31   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
26mm D., metrisch, Fadenkreuz/Kreise, Kontaktstrichplatte #62-233 €71,59 Stk. 5+ €67,26   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
27mm D., metrisch, Fadenkreuz/Kreise, Kontaktstrichplatte #39-453 €71,59 Stk. 5+ €67,26   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
35mm D., metrisch, Fadenkreuz/Kreise, Kontaktstrichplatte #62-259 €71,59 Stk. 5+ €67,26   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kontaktstrichplatte 21 mm, durchgezogenes Fadenkreuz #39-444 €71,59 Stk. 5+ €67,26   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kontaktstrichplatte 21mm, gestricheltes Fadenkreuz #39-446 €71,59 Stk. 5+ €67,26   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kontaktstrichplatte 26 mm, durchgezogenes Fadenkreuz #62-216 €71,59 Stk. 5+ €67,26   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kontaktstrichplatte 27 mm, durchgezogenes Fadenkreuz #39-443 €71,59 Stk. 5+ €67,26   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Kontaktstrichplatte 35 mm, durchgezogenes Fadenkreuz #62-242 €71,59 Stk. 5+ €67,26   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
21mm D. Kontaktstrichplatte, metrisches beschr. Gitter #39-463 €71,59 Stk. 5+ €67,26   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
27mm D. Kontaktstrichplatte, englisches beschr. Gitter #39-460 €71,59 Stk. 5+ €67,26   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
27mm D. Kontaktstrichplatte, metrisches beschr. Gitter #39-462 €71,59 Stk. 5+ €67,26   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
35mm D. Kontaktstrichplatte, metrisches beschr. Gitter #64-849 €71,59 Stk. 5+ €67,26   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.