Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Englische Bühne mit Zahnstangentrieb & langem Verstellweg, 6" Verstellweg

Rack & Pinion Track

×
Produkt #59-333 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€151,41
Stk. 1+
€151,41
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
English
Hinweis:
Track

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:
Linear (X)
Verstellweg (Zoll):
6
Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Skaleneinteilung (Zoll):
0.1
Belastbarkeit, senkrecht (kg):
5
Belastbarkeit, vertikal (kg):
2
Angesenkte Durchbohrungen für Inbusschrauben:
(4) 0.27" Thru
Straight Line Accuracy (mm):
0.1 - 0.25
Travel Per Knob Rotation (inches):
0.71

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Rack and Pinion

Gewinde & Montage

Gewinde:
N/A

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Kompatible Bühnen mit einer Feststellschraube (#59-331) oder zwei Feststellschrauben (#59-332) werden separat angeboten.

  • Bühnen mit einer oder zwei Verstellschrauben, mit englischen oder metrischen Montagebohrungen
  • Erhältlich mit englischer und metrischer Schienenlänge
  • Vormontierte Reiter- und Schienenkombinationen sind erhältlich
  • Feineinstellung mit 0,01“ oder 0,1 mm Auflösung

TECHSPEC® Bühnen mit Zahnstangentrieb & langem Verstellweg ermöglichen einfache, lange und lineare Einstellungen bei hoher Präzision. Die Bühnen sind in englischer oder metrischer Ausführung erhältlich und können problemlos in jedes System integriert werden, das eine kontrollierte Positionierung erfordert. Jede Schiene verfügt über ein extrudiertes Schwalbenschwanzdesign mit einem schraubenförmigen Zahnstangentrieb, der eine sanfte Einstellung gewährleistet, die mit der mitgelieferten Spannschraube und dem Inbusschlüssel arretiert werden kann. Alle TECHSPEC® Bühnen mit Zahnstangentrieb & langem Verstellweg verfügen über eine Nonius-Skala mit einer Auflösung von 0,01" oder 0,1 mm für präzise, wiederholbare Einstellungen. Die Schienen verfügen entweder über ¼"-20- oder M6-Bohrungen zur direkten Montage auf einer Standard-Lochplatte.

Bitte beachten Sie: Schienen und Reiter werden separat angeboten. Englische Reiter können für metrische Schienen verwendet werden und umgekehrt. Für vertikale Konfigurationen verwenden Sie den Z-Achsen-Adapter (#11-165), der sowohl mit englischen als auch metrischen Schienen kompatibel ist und auf englischen und metrischen Lochplatten befestigt werden kann.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Z-Achsen-Adapter für die lineare Bühne mit Schiene & großem Verstellweg #11-165 €233,81   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

Tipps & Downloads

Filter

Important Concepts for Selecting Manual Translation Stages

Edmund Optics offers a variety of ball bearing, crossed roller bearing, dovetail, and rack and pinion translation stages for linear translation, rotary, and tip-tilt movement.

View Now

Multi-Axis Translation Stage Configurations: Part I: X-Y Setup

Learn how to make repeatable adjustments in more than one direction for any demanding optics, imaging, or photonics application with this simple, three minute video.

View Now

Multi-Axis Translation Stage Configurations: Part II: X-Y-Z Setup

Continuing from where Part I: X-Y Setup ends, learn how to add a Z-axis to an existing X-Y configuration to achieve three degrees of freedom.

View Now

Translation Stage Specifications to Know

To select the best translation stage, it is important to understand key specifications such as resolution, load capacity, travel, accuracy, repeatability, and wobble.

View Now

How do I mount a ball bearing linear translation stage to a breadboard table?

Do you sell X-Z translation stages?

What is "straight line accuracy"?

How do I read the load capacity specification for the ball bearing stages?

Are your stages vacuum compatible?

What are the basic differences between your dovetails, rack and pinions, and ball bearing stages?

Kugelgelagerter Verschiebebühne

Kugelgelagerte Bühne

Drive Ratio

Fine Screw Drive

Flatness

Positional Repeatability

Repeatability

Runout

Straight Line Accuracy

Straightness

Thrust Capacity

Integrating a Linear Translation Assembly into Optical Cage Systems

Do you need to add linear translation to an optical cage system? Find step by step instructions for incorporating a linear translation assembly at Edmund Optics.

View Now

Fehlerquellen bei der präzisen Positionierung

Fehler bei Positioniergeräten lassen sich in zwei Arten unterteilen: Systematische Fehler der Genauigkeit und Fehler in der Präzision. Mehr erfahren!

View Now

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Moment Load

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

 
Vertrieb & Beratung
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.