Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

6" D. x 60" BW protected Alum., sphärischer Spiegel

×
Produkt #71-026 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€746,75
Stk. 1-4
€746,75
Stk. 5+
€623,15
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Spherical Mirror

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (Zoll):
6.0
Durchmesser (mm):
152.40 +1.5/-0
Toleranz Durchmesser (Inch):
+0.06/-0
Rückseite:
Ground
Randdicke ET (Inch):
1.00
Randdicke ET (mm):
25.40
Toleranz Randdicke (%):
+0.0/-10
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
Oberflächengenauigkeit:
λ/8
Effektive Brennweite EFL (Zoll):
60.0
Effektive Brennweite EFL (mm):
1,524.00
Krümmungsradius (mm):
3,048.00
Blende (f/#):
f/10
Beschichtung:
Protected Aluminum (400-2000nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 400 - 2000nm
Art der Beschichtung:
Metal
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 2000
Zerstörschwelle, Referenz: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.3 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • Ideal zur Fokussierung mehrerer Wellenlängen
  • Verschiedene Beschichtungsmöglichkeiten
  • Mehrere Größen erhältlich
  • Präzise sphärische λ/4-Spiegel ebenfalls erhältlich

Die TECHSPEC® präzisen sphärischen λ/8-Spiegel wurden für die Forschung und für technische OEM-Anwendungen im UV-, VIS- und IR-Bereich entwickelt. Jede Größe ist unbeschichtet oder mit verschiedenen Spiegelbeschichtungen erhältlich.

Technische Informationen

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.