Produkt in den Warenkorb gelegt

LED-Punktstrahler, 630 nm

×
Produkt #63-337 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€540,00
Stk. 1+
€540,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Lebensdauer der LED (Stunden):
100,000
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Gehäusegeometrie:
Spot Light
Betriebsmodus:
Strobed or Constant

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
35.00
Höhe (mm):
29.5

Optische Eigenschaften

Farbe:
Red
Halbwertsbreite FWHM (nm):
30.00
Wellenlänge (nm):
630.00
Punktgröße bei 50 mm Arbeitsabstand (mm):
10.00
Bestrahlungsstärke @ 50 mm (W/m2):
1000.00

Elektronische Spezifikationen

Max. Eingangsstrom:
400mA

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-433
Europe: Not Available
Japan: #59-433
Korea: Not Available
China: #59-433

Gewinde & Montage

Gewinde:
M3

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

#59-433 Universal Power Supply and #59-371 DC Current Controller are required for operating all spot lights. #63-342 Area and Spot Light Heat Sink is recommended to maintain performance and optimize product lifetime.
  • Variable Intensitätssteuerung über DC-Stromcontroller
  • Sehr gute Gleichförmigkeit
  • 60.000 Stunden Produktlebensdauer
  • Wärmesenken und Stromversorgungen werden separat verkauft

Diese kompakten LED-Punktstrahler bieten die leistungsstarke Beleuchtung, die in der industriellen Bildverarbeitung, in der Biomedizin, bei Fluoreszenz- und bei Stroboskopanwendungen benötigt wird. Jede LED hat vier M3-Befestigungsbohrungen auf einem Kreis mit 29 mm Durchmesser. Das universelle Netzteil für 90-254 V AC Eingang wird mit aufsteckbaren Adaptern für Europa, UK und die USA ausgeliefert. Die LED-Intensität lässt sich entweder manuell über ein Potentiometer oder über ein 0-5 V Analogsignal am Controller regeln. Der Gleichstromcontroller kann an einer DIN-Montageschiene befestigt werden und erzeugt 400 mA bei 24 V.

Bitte beachten Sie: Ein Netzteil #59-433 und ein Gleichstromcontroller #59-371 werden für den Betrieb aller Punktstrahler benötigt. Die Wärmesenke #63-342 wird empfohlen, um die Lebensdauer und Leistung zu optimieren.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Universelles Netzteil 24 V #59-433 €125,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Wärmesenke für LED-Flächenbeleuchtung und LED-Punktstrahler #63-342 Ausverkauf €77,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.