Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Achromat, 6,25 mm Durchm. x 25 mm eff. BW, YAG-BBAR-beschichtet

YAG-BBAR Coated Achromatic Lenses

YAG-BBAR Coated Achromatic Lenses Any of our lenses with a diameter of 5mm or greater can be specified with blackened edges. To specify the blackening, simply append a –INK to the BBAR coated stock number.
×
Produkt #33-203 3-4 Tage
×
Andere Beschichtungen
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€72,62
Stk. 1-5
€72,62
Stk. 6+
€57,68
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Achromatic Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
6.25 +0.000/-0.025
Freie Apertur CA (mm):
5.25
Zentrierung (Bogenminuten):
<1
Mittendicke CT (mm):
3.20 ±0.10
Mittendicke CT 1 (mm):
2.3 ±0.05
Mittendicke CT 2 (mm):
0.9 ±0.05
Randdicke ET (mm):
2.73
Fase:
Protective bevel as needed

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
25.00
Toleranz Brennweite (%):
±1
Hintere Brennweite BFL (mm):
23.45
Designwellenlänge Brennweite (nm):
587.6
Radius R1 (mm):
15.37
Radius R2 (mm):
11.16
Radius R3 (mm):
32.17
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
40-20
Blende:
4.00
Numerische Apertur NA:
0.12
Beschichtung:
YAG-BBAR (500-1100nm)
Beschichtungsspezifikation:
Rabs <0.25% @ 532nm
Rabs <0.25% @ 1064nm
Ravg <1.0% @ 500 - 1100nm
Power (P-V) @ 632,8 nm:
1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/4
Wellenlängenbereich (nm):
500 - 1100

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 219:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Optimiert für 532 nm und 1064 nm, <0,25% absolute Reflexion
  • Hervorragende Breitbandtransmission von 500 bis 1100 nm
  • Kostengünstige Alternative zu Zweilinsern mit Luftspalt

TECHSPEC® Achromate mit YAG-BBAR-Beschichtung bestehen aus zwei optischen Komponenten, die zusammengeklebt sind und so einen Zweilinser bilden, mit dem achsnahe sphärische und chromatische Aberrationen korrigiert werden. Diese Achromate besitzen eine breitbandige Antireflexbeschichtung mit einer hervorragenden Transmission von 500 bis 1100 nm. Sie sind für minimale Reflexion bei 532 und 1064 nm optimiert und erreichen Werte <0,25%. Unsere TECHSPEC® Achromate mit YAG-BBAR-Beschichtung wurden speziell zur Minimierung der Punktgröße für polychromatische Lichtquellen innerhalb des empfohlenen Wellenlängenbereichs entwickelt, können jedoch auch für die Fokussierung von Nd:YAG-Lasern, insbesondere wenn ein Ausrichtungsstrahl eingesetzt wird, verwendet werden.

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.
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
Innere Halterung für Einzeloptiken, 6,25 mm Fixed #38-746 €35,02
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
6,25mm Durchmesser, S-Mount Halterung für Achromate/dicke Linsen Fixed #63-949 €38,11
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.