Produkt in den Warenkorb gelegt

Fasergekoppelte LED, 620 nm, 6 mW, 1000 mA, SMA-Stecker

Fiber Coupled LEDs

Fiber Coupled LEDs

×
Produkt #23-736 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€850,00
Stk. 1+
€850,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Lebensdauer (Stunden):
~10,000
Inhalt des Sets:
1 x Mounted LED
1 x LED Driver
1 x SMA Cable for Modulation
1 x ø600µm, 1m Length, 0.22NA, MM Patchcord
Hinweis:
5V DC Power Supply sold separately

Optische Eigenschaften

Farbe:
Red
Wellenlänge (nm):
620.00 (Nominal)
Bandbreite (nm):
18 (FWHM)

Elektronische Spezifikationen

Strom (mA):
1000 (maximum)
Ausgangsleistung (mW):
6 (typical, with ø600µm Core Fiber)
Durchlassspannung (V):
2.2

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
SMA

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktdetails

  • Zentralwellenlängen von 375 - 1050 nm
  • Integrierte Wärmesenke für Wärmeableitung
  • Kontinuierlicher Betrieb, TTL-Modulation oder analoge Modulation

Die fasergekoppelten LEDs sind in einer großen Auswahl an Wellenlängen vom UV- über den VIS- bis zum NIR-Bereich verfügbar. Jede fasergekoppelte LED besteht aus einer einzigen LED, die in einem Gehäuse mit Wärmesenke, SMA-Stecker und schlitzförmigen Löchern zur einfachen Montage in optischen Laboraufbauten befestigt ist. Bei jedem Produkt ist ein 1 Meter langes SMA-Kabel (NA 0,22, ø600 µm) inklusive, das mithilfe der LightPath® Optiken zur Kollimation von Faseroptiken kollimiert werden kann. Der mitgelieferte Treiber ermöglicht einen kontinuierlichen oder modulierten Betrieb (TTL oder analog) der LED und besitzt einen Einstellknopf zur manuellen Intensitätssteuerung. Die fasergekoppelten LEDs sind ideal für die Mikroskopie, Life-Sciences oder generell für Laboranwendungen, wo sie als Alternativen zu Lasern mit geringer Leistung eingesetzt werden können.

Bitte beachten Sie: Das für den Betrieb erforderliche Netzteil (5 V) ist separat erhältlich. Unter „Zubehör“ finden Sie das für Ihre Region empfohlene Netzteil.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Faser mit SMA-Stecker, 400 Mikrometer, NA 0,50 #28-741 €295,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Faser mit SMA-Stecker, 600 Mikrometer, NA 0,50 #28-742 €310,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Faser mit SMA-Stecker, 1000 Mikrometer, NA 0,50 #28-743 €370,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Stromversorgung 5 V DC / 2,4 A & Steckeradapter #73-818 Neu €40,00 Stk. 10+ €36,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.