Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

615 nm Bandpassfilter, 20 nm Bandbreite, Blockung OD 6, 12,5 mm D.

×
Produkt #87-739 3-4 Tage
×
Weitere Bandbreiten
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€267,80
Stk. 1-5
€267,80
Stk. 6+
€222,48
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Bandpass Filter
Kompatibles Fluorophor:
Alexa Fluor® 594 Emission / Cy3 Emission

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
12.50 +0.00/-0.10
Freie Apertur CA (mm):
8.69
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Aufbau:
Mounted in Black Anodized Ring
Resistenz mechanische Einflüsse:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Substratdicke (mm):
2.00 ±0.25

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
0 ±5
Bandbreite (nm):
20.00
Blockungsbereich OD 6 (nm):
300 - 592 & 638 - 850
Optische Dichte OD:
≥6.0
Durchschnittliche Transmission (%):
>93 over Bandwidth
Zentralwellenlänge ZWL (nm):
615.00
Halbwertsbreite FWHM (nm):
26.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Beschichtung:
Hard Coated
Oberflächenqualität:
60-40
Transmission (%):
93.00
Blockungsbereich (nm):
250 - 1100
Transmittierte Wellenfront, RMS:
λ/4 (prior to coating)

Gewinde & Montage

Fassungsdicke (mm):
3.5 ±0.1

Umwelt & Haltbarkeit

Resistenz Umwelteinflüsse:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

Unsere TECHSPEC® Fluoreszenz-Bandpassfilter passen perfekt zu den am meisten verwendeten Fluorophoren in der Fluoreszenzabbildung. Es sind Anregungs- oder Emissionsfilter verfügbar mit einer Transmission >93% und einer Blockung außerhalb des Durchlassbereichs von >OD 6. Die Filter sind ideale Komponenten in der Spektroskopie und klinischen Chemie. Die TECHSEPC Fluoreszenz-Bandpassfilter sind außerdem bestens für Biotechnik-Geräte wie DNA-Sequenzierer und Polymerase-Kettenreaktion-Geräte (PCR) geeignet. Jeder Filter hat eine hart gesputterte Beschichtung und ist in einem schwarz eloxierten Ring gefasst.

Eine vollständige Liste aller kompatiblen Fluorophore zu jedem Set finden Sie auf Fluorophore und Filter für Fluoreszenzmikroskopie.

Anregungs- und Emissionsfilter sind wichtige Komponenten in der Mikroskopie und in bildgebenden Anwendungen. Die Filter werden nach den neuesten Fertigungsmethoden hergestellt und verbessern das Signal-Rausch-Verhältnis, erhöhen den Kontrast und sorgen generell für eine hohe Bildqualität in Bildverarbeitungssystemen. Anregungsfilter isolieren die Wellenlänge des Lichts, die die Fluorophore in der vorliegenden Probe anregt und so die Fluoreszenzemission ermöglicht. Emissionsfilter dagegen lassen nur die emittierte Fluoreszenzwellenlänge durch und blocken das Anregungslicht, sodass klare und präzise Bilder entstehen. Die Filter sind entscheidende Komponenten für genaueste Bilder und die Fluoreszenzdetektion in verschiedensten Mikroskopieverfahren. 

Die Fluoreszenz-Bandpassfilter bieten eine Reihe von herausragenden Eigenschaften, die sie ideal für Fluoreszenzmikroskopiesysteme und bildgebende Verfahren machen. Jeder Filter wird aus hochqualitativen Materialien und optischen Beschichtungen nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt, sodass eine hohe spektrale Leistung und minimaler Lichtverlust sichergestellt sind. Dies führt zu einer sehr hohen Klarheit und Genauigkeit der Bilder.

Bandpassfilter sind auf eine maximale Transmission in einem bestimmten Wellenlängenbereich optimiert und trennen so sehr effektiv Fluoreszenzsignale vom Hintergrundrauschen, was zu einer hohen Empfindlichkeit und einer sehr genauen Detektion der Fluorophore führt. Anregungsfilter bieten eine hervorragende Transmission der gewünschten Anregungswellenlänge. Die Transmissionseffizienz beträgt über 93% bei gleichzeitiger scharfer spektraler Trennung, um die Transmission der anderen Wellenlängen auf unter 0,001% zu senken. Emissionsfilter erreichen die gleiche qualitative Leistung wie die Anregungsfilter und bieten über 93% Transmission der gewünschten Emissionswellenlänge und eine ebenfalls scharfe Trennung, um eine minimalste Interferenz mit anderen Wellenlängen sicherzustellen. Aufgrund der hohen Transmissionseffizienz der Filter profitieren Sie von optimaler Signalintensität mit einem minimalen Verlust beim Fluoreszenzsignal. 

Die Filter sind größtenteils kompatibel mit Mikroskopen von Nikon, Olympus und Zeiss und sind somit ideal für verschiedenste Anwendungen wie Konfokalmikroskopie, Weitfeld-Fluoreszenzmikroskopie und Multiphotonenmikroskopie. Egal, ob Sie Bilder von Zellen bzw. lebenden Zellen oder Gewebe aufnehmen - unsere Filter ermöglichen stabile und verlässliche Ergebnisse. 

Übliche Anwendungen der Fluoreszenzbildgebung sind Fluoreszenzmikroskopie, Immunofluoreszenz, FRET, FISH, Bildgebung von lebenden Zellen oder High-Content-Screening. Bei diesen Techniken werden fluoreszierende Moleküle oder Farbstoffe verwendet, um spezifische Strukturen, Moleküle oder DNA-Sequenzen der Probe sichtbar zu machen. Bei der Bildgebung von lebenden Zellen werden dynamische Prozesse in lebenden Zellen beobachtet, beim High-Content-Screening wird eine große Anzahl von Proben auf bestimmte Merkmale oder Charakteristika untersucht.

Beim Studium der Zelldynamik, bei der Proteinlokalisation oder beim molekularen Zusammenspiel - stets ermöglichen Filter schärfere, genauere und zuverlässigere Ergebnisse. Ihr robustes und hochqualitatives Design vereinfacht die genaue und effiziente Fluoreszenzbildgebung und trägt zu Zuverlässigkeit und Wiederholbarkeit von wissenschaftlichen Experimenten bei. Die Filter werden speziell für den Laboreinsatz gefertigt, dies stellt eine lange Leistungsstabilität und Lebensdauer bei Forschungs- und Bildverarbeitungsanwendungen sicher.

Sehen Sie sich noch heute unsere Auswahl an Filtern an und schöpfen Sie das volle Potential Ihres Fluoreszenzmikroskopiesystems aus.

Technische Informationen

Alle gefassten optischen TECHSPEC Filter haben einen Pfeil auf dem Rand der Fassung, der auf die Seite mit der Filterbeschichtung (S1) zeigt. Die Antireflexionsbeschichtung ist auf der Seite S2 aufgebracht.
Alle gefassten optischen TECHSPEC Filter haben einen Pfeil auf dem Rand der Fassung, der auf die Seite mit der Filterbeschichtung (S1) zeigt. Die Antireflexionsbeschichtung ist auf der Seite S2 aufgebracht.

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.
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
Dünne Halterung, SM05, 12,5/12,7 mm Optikdurchmesser, M4 Fixed #13-789 €18,80
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Dünne Halterung, SM05, 12,5/12,7 mm Optikdurchmesser, 8-32 Fixed #13-790 €18,80
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Kinematische runde Optikhalterung der E-Serie 12,5/12,7 mm Adjustable - Tip-Tilt #15-865 €40,69
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12,7 mm, kompakte Fassung L-Typ Fixed #36-416 €56,65
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12,7 mm, kompakte Fassung, seitlicher Standfuß Fixed #36-418 €56,65
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
53mm Außendurchmesser, drei Schrauben, einstellbare Ringhalterung Fixed #03-668 €63,86
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
95mm Außendurchmesser, drei Schrauben, einstellbare Ringhalterung Fixed #36-605 €79,83
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12,5/12,7 mm Durchmesser, kinematische Optikhalterung, 2 Verstellschrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-850 €88,58
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12,7 mm, kompakte Fassung L-Typ mit Drehung Adjustable - Rotary #36-417 €92,70
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 25 mm, metrisch Fixed #55-529 €97,85
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12,5/12,7 mm Durchmesser, kinematische Optikhalterung, 3 Verstellschrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-853 €98,88
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kompakte kinematische Optikhalterung, 12,5/12,7 mm Durchmesser, 2 Schrauben Adjustable - Tip-Tilt #34-720 €100,94
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 40 mm, englisch Fixed #03-676 €101,97
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 60 mm, metrisch Fixed #55-530 €104,03
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Kompakte kinematische Optikhalterung, 12,5/12,7 mm Durchmesser, 3 Schrauben Adjustable - Tip-Tilt #34-721 €111,24
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
Selbstzentrierende Halteklemme, 4 -36 mm Durchmesser Fixed #16-077 €151,41
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematische Halterungen aus Edelstahl, 12,5/12,7 mm Optikdurchmesser, 2 Schrauben Adjustable - Tip-Tilt #26-814 Neu €154,50
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
Kinematische Halterungen aus Edelstahl, 12,5/12,7 mm Optikdurchmesser, 3 Schrauben Adjustable - Tip-Tilt #26-817 Neu €175,10
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
X-Y-verstellbare Optikhalterung, 12,7 mm Adjustable - Linear (XY) #62-955 €251,32
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematischer Spiegelhalter, 12,5/12,7 mm, Einstellung oben Adjustable - Tip-Tilt #13-768 €259,56
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematischer Spiegelhalter, 12,5/12,7 mm, Einstellung oben (mit Mikrometer) Adjustable - Tip-Tilt #13-769 €278,10
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Selbstzentrierende Halteklemme, 5 -100 mm Durchmesser Fixed #16-078 €394,49
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Präzise kardanische Halterung, 12,5 / 12,7mm Spiegeldurchmesser Adjustable - Gimbal #84-640 €404,79
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
X-Y-Z-verstellbare Optikhalterung, 12,7 mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 €413,03
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.