Produkt in den Warenkorb gelegt

60 mm motorisierte Drehbühne

Mehr Produkte von Zaber™
60mm Motorized Rotary Stage, #15-291

60mm Motorized Rotary Stage, #15-291

×
Produkt #15-291 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.719,20
Stk. 1+
€2.719,20
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Universal (Metric & English)
Modellnummer:
Zaber X-RSW60A
Hinweis:
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:
Rotary
Bühnengröße (mm):
82.6 x 144.8
Verstellweg (°):
360
Genauigkeit (°):
0.08, Unidirectional
Spiel (°):
<0.04
Mittiges Loch:
23mm Clear Aperture to hold a 25mm (1") Dia. Optic (up to 3mm Thick)
Belastbarkeit (kg):
20
Belastbarkeit (N):
200
Wiederholbarkeit (°):
<0.02
Auflösung (μrad):
4.1
Geschwindigkeit (°/Sek.):
0.0001 to 115
Gewicht (kg):
0.66
Bühnendurchmesser, oben (mm):
60
Max. kontinuierliche Drehkraft (N⋅cm):
225

Elektronische Spezifikationen

Maximaler Betriebsstrom (mA):
950

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Stepping Motor
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-294
Europe: #15-294
Japan: #23-662
Korea: #33-773
China: #15-294
Computerschnittstelle:
USB with #15-295
RS-232 with #15-297

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 - 50

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Hohe Auflösung mit 360° kontinuierlicher Drehung
  • Integrierter Motor und Controller
  • Manuelle Steuerung oder Steuerung über serielle RS-232-Schnittstelle
  • Stromversorgung und Datenkabel werden als separates Zubehör verkauft
  • Verfügbar mit integriertem Encoder mit 200 Counts per Revolution (CPR)

Die motorisierten Drehbühnen von Zaber™ eignet sich für optische Komponenten mit 1" und 25 mm Durchmesser, die sowohl an der oberen als auch an der unteren Platte angebaut und sehr exakt um bis zu 360° gedreht werden können. Das Kompaktlager kann eine Last bis 45 lb (20 kg) aufnehmen und erlaubt eine Drehbewegung mit einer Auflösung von 4,1 μrad. Für alle Verstellwege sind Versionen mit im Schrittmotor integriertem Drehgeber (Encoder) verfügbar mit 200 Counts per Revolution (CPR). Das motorisierte Drehbühnensystem enthält an der Rückseite der Drehbühne ein Potentiometer zur bequemen manuellen Einstellung der Position.

Bitte beachten Sie: Ein 24-48 V DC universelles Netzteil, Datenkabel für die Verbindung von mehreren Bühnen und Kabel für die Computerschnittstelle (USB oder RS-232) werden als Zubehör separat verkauft. Für diese Bühnen wird das gleiche Zubehör verwendet wie für die hochpräzisen motorisierten Bühnen von Zaber™.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Datenkabel, 1,8 m Länge, 4-Pin-Außen- auf M8-Innengewinde #15-299 €24,72   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Universelle Stromversorgung, isoliert, 48 V, 6,5 A #70-962 Neu €201,88   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Stromversorgungsadapter, 2 Pins, 5 mm Klemmbreite #15-304 €5,15   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Serielles Adapterkabel mit M8-Innengewinde #15-297 €19,57   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Datenkabel 2 ft, 4-Pin-Außengewinde auf M8-Innengewinde #15-296 €15,45   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapterkabel mit M8-Innengewinde, USB auf seriell #15-295 €46,35   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Universelle Stromversorgung 48 V #15-294 €44,29   Angebotsanfrage